澆口取出機:從射出成型機取出澆口並將其分開

不到 2,000 歐元的澆口篩選機

  • 澆口從側邊頂出
  • 電動驅動
  • 耐磨部件可輕鬆更換
  • 從開啟到關閉的總循環時間為 1.25 秒
  • 可配置的底部結構(可根據機器類型定制)
igus 的 Sprue Picker,帶有線性軸和夾爪,位於客戶測試區。
360天的節省與攤銷圖,顯示兩條攤銷線和獲利區域。

澆口取出器的優勢:

  • 以低於 2,000 歐元(起始價格)的成本效益實現注塑機自動化
  • 更經濟的生產,無需人工處理澆口
  • 僅需幾個月即可實現 ROI

交付範圍:

  • 澆口取出機運動系統 IAP1
  • 馬達控制單元 drylin® D1 dryve
  • EUROMAP / SELOGICA 的範例程式

適用於內部生產,經濟實惠

澆口拾取器是如何構造的?

drylin W 線性導軌去背,含滑塊與兩條導軌。

drylin® W 滑軌規格導向

  • 100% 潤滑免保養
  • 耐磨損
  • 比循環滾珠導軌便宜 40
  • 模組化線性滑軌
滾珠螺桿,帶螺紋軸和法蘭螺母。

導線螺帽和導線螺絲

  • 完全乾式運轉:優化的側角使效率最高提升 2.5 倍
  • 低噪音、低震動運轉
  • 經過測試:磨損減少高達 25
NSV 端止擋,安裝於導軌上並配有可調整止擋塊。

drylin® N 免上油緊湊滑軌

  • 100% 免維護和免潤滑
  • 摩擦係數低,磨耗少
  • 整體高度在 6 到 12 mm 之間
  • 重量輕
iglidur 塑膠法蘭軸承。

乾式軸承 iglidur® J 材質

  • 摩擦係數非常低
  • 耐磨耐力材質
  • 免維護
  • 超過 250 種現貨尺寸
iglidur J 塑膠半成品板,已去背,置於淺色背景上。

iglidur J 板

  • 乾式操作時半值低
  • 免維護且可預測
  • 庫存標準程式
  • 機械加工無最小訂購量

諮詢

我很樂意解答您的疑問

KF Chang
張國豐 KF Chang

業務副理

+886 972 787 821聯繫我們

出貨及諮詢