輪胎皂洗站中的軸承可長年耐溶劑和鹼性物質

客製化滑動軸承可節省停機時間和維護成本

  • **需要什麼?**輪胎組裝線的無潤滑凸緣軸承。
  • **製造過程:**從棒料車削
  • **需求:**耐用、耐水和耐溶劑
  • 產業: 輪胎生產、洗車
  • **解決方案:**iglidur® W300 球形滾珠,外殼由 igumid® G 製成
  • **客戶的成功案例:**節省 2,440 歐元的維修成本、避免機器停機時間節省 8,400 歐元、節省維護成本

問題:機器因缺乏潤滑油而停機

由 iglidur® 棒料製成的軸承節省潤滑並降低成本

輪胎裝配線上由棒材製成的自潤軸承

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢