<font size="7">不再乾燥</font><br>自動定量機</font>

遇到的問題(困難)

  • 對外開放的商店和購物中心 (例如油漆店、Brico 和各種 DIY 商店)
  • 在工業環境中作為獨立的配料裝置
  • 在工業環境中作為配料系統的組件
  • 使用單一驅動器實現垂直位移和水平移動
  • 在封頭關閉的情況下,實現最有效、最均勻的密封
  • 快速驅動(少於 1 秒)
  • 極低的驅動力
  • 安裝時容易調整
  • 完全不需要維護
  • 在機器的整個使用壽命內都非常可靠(超過 10 年)
  • 整體尺寸小
  • 無噪音
  • 成本低

解決方案

  • 允許在兩個獨立的平移-旋轉階段中使用單一驅動器進行驅動,而不必使用兩個獨立的驅動器或螺旋驅動器,因為這樣會導致各種額外的問題:成本、妨礙操作、需要潤滑等。
  • 將所需的驅動力保持在非常低的水平(小於 800 g),這樣就可以使用具有非常小尺寸的低功率驅動器。這一點非常重要,因為系統必須容納在機器圓頂內的狹小空間中。
  • 封蓋架(蓋)的整個移動必須在非常短的驅動行程內完成: 線性驅動器的總行程為 18 mm,其中 8 mm 用於垂直位移,10 mm 用於蓋架的 45° 旋轉。
  • 保持整個系統的整體尺寸非常緊湊
  • 由於系統運動結構極為緊湊,因此可實現極快的驅動速度(整個開關行程約 0.5 秒)

零件

使用的產品

DS18x80 高螺旋導螺桿

導螺杆

iglidur® J 高螺旋引線螺帽

螺桿螺母

iglidur® 棒料庫板

馬達凸緣

乾式科技軸承

雙軌

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢