drylin 的模組化驅動技術

免潤滑直線軸,有螺桿、皮帶和齒輪齒條

三個用於 Drive Technology 圖片設定器的線性驅動器.

我們的滑台直線軸及配件一覽

帶螺桿的直線軸

SHT-20 線性模組,配有導桿和螺桿。
  • 尺寸 ø 6 - 50 mm
  • 有自鎖功能的梯形螺紋
  • 用於手動和電動調節

皮帶直線軸

SLW-ES-1040 線性軸俯視圖,含導軌與滑台。
  • 用於快速定位
  • 行程長度可達 3000mm
  • 也可作為懸臂軸和反轉軸

帶齒輪齒條的滑台直線軸

懸臂軸,配有線性導引系統與中央滑座。
  • 理想的多軸上部結構中的皮帶軸
  • 準備連接馬達和控制單元

XY滑台用於調整任務

線性導軌搭配滑座與絲桿,白色背景去背。
  • 具有2個調整方向的線性化模組系統
  • 適用於最大 500mm x 500mm 的工作表面

適用的馬達

不同尺寸的 DMX 執行器,正面視圖,灰色背景。
  • 步進馬達、DC 直流馬達和 EC/BLDC 馬達
  • 各種尺寸和設計

技術配件

drylin致動器配件:多種支架、計數器、拉桿與夾具,用於安裝。
  • 用於手動和電動調整
  • 操作元件,固定和安裝配件

我什麼時候可以為我的系統使用哪個驅動器?

引導螺桿驅動

齒輪皮帶驅動

齒條齒輪傳動

drylin 直線驅動技術的優勢

免上油、免保養

安靜

經濟實惠

永續發展

耐高溫

可自定義 & 準備連接

驅動技術應用實例

帶有螺桿軸的特殊測量裝置

用於藝術應用的機器人裝置,放在工作桌上。

混凝土3D列印機在多塵環境中的免潤滑解決方案

3D 列印機在戶外工地建造一面大型弧形牆。

自動定位系統中的電動驅動技術

igus 揀貨站,位於展會或展示環境中。

更多應用範例

滑動軸承在工程機械、風力渦輪機和生產設備中的工業應用。

有關驅動技術的更多資訊

收納盒中的腳踏板以放大鏡標示。

免費樣品

訂購圖示與兩個 igus 馬達,適用於線上商店。

匹配馬達

drylin E 白皮書:同步帶傳動或螺桿傳動的線性模組選擇。

索取白皮書

我們客戶的常見問題

  1. 齒型皮帶驅動器提供高加速度和重複性。因此,它們特別適用於自動取放裝置、包裝系統、3D 列印機和其他需要快速精確定位的應用。
  2. 螺桿傳動具有高負載能力、高精度和高動力傳輸。因此,它們非常適合數控銑削、雷射打標機、工具機和機器人應用。螺桿傳動確保強勁和精準的定位。
  3. 齒條齒輪傳動集高速度、高精度和負載能力於一身。帶有齒輪齒條的線性滑台可應用於交通物流、包裝、生產線自動化等需要長距離快速且準確定位的領域。
筆電上的 ddx 傳動技術配置器,顯示傳動元件。

驅動技術配置器

依照您的意願訂製直線滑台

  • 快速、簡單的配置
  • 可選配件
  • 詳細料號表
  • 快速交貨*(48 小時內即可出貨)

您可能也感興趣

不同尺寸的 DMX 執行器,正面視圖,灰色背景。

drylin 直線馬達

  • 帶有編碼器或煞車的不同選項
  • 各種連接方式,例如絞線、Molex 或公制接頭
  • 多種類型的防護,可防濺水、防真空等
igus D1/D2 控制模組,帶有介面和電路板。

drylin 馬達控制系統

  • 有無基座
  • 針對不同馬達類型
  • 範例程式設計可供下載
  • 免費影片說明
motek 電纜系列,包含四條馬達電纜與不同接頭。

drylin動力電纜

  • 長度為 3、5、10 或 20 米
  • 各種外層材料
  • 直、彎角連接器
  • 備有常備庫存

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢