drylin XY滑台

高精度且 100% 免潤滑

  • CNC 製造實現高精度、極高剛性和精確對準
  • 100%免潤滑、完全耐腐蝕
  • 可用附件(手輪、位置指示器等)
  • 提供完整的不銹鋼解決方案
搭配drylin® SHT螺桿驅動裝置的 XY 滑台
  • 有標準版和預裝版可供選擇
  • 透過梯形螺紋調整
  • 上部單元可以右對齊或左對齊
drylin® 的 drylin®SLW 線性 XY 滑台
  • 硬質陽極氧化鋁 drylin ® W 導引軌道
  • 也提供預裝版本 SLWE-XY-PL
  • 可用配件
drylin® SLW XY 滑台由不鏽鋼製成
  • 高扭轉穩定性
  • 用於手動調整
  • 緊湊、扁平尺寸規格

完全自潤滑

耐腐蝕

提供不銹鋼版本

XY滑台配件

XY滑台配件:手輪
  • 旋轉頭:完整裝置的定義標準
  • 可能有不同的外徑
  • 可能有不同的手把選擇
  • 另提供可清洗且耐腐蝕的不銹鋼版本
XY滑台配件:位置指示器
  • 可與手動夾具和手輪組合使用
  • 供貨範圍內包含適當的套筒
  • 可用備有常備庫存以所需的查看和計數方向以及各種顏色
XY滑台配件:螺桿夾具
  • 心軸夾緊法蘭用於安裝在位置指示器上用於夾緊螺紋圓筒
  • 材質: 塑膠底座,鋁心軸夾緊
  • 縮小套筒可用於其他直徑
XY滑台配件: 角度驅動
  • 用於 90° 旋轉傳動
  • 透過無段角度調節,靈活適應安裝位置
  • 透過螺絲套件夾緊
  • 最大扭力3牛頓米

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢