Drylin 測試實驗室,設有線性導引系統測試台,背景為生產線。

我們的測試實驗室為 drylin® 線性技術

我們測試什麼,如何測試?

線性技術測試實驗室提供哪些測試工作台?

線性長行程

  • 樞軸磨損率測試
  • 負載高達 200 N
  • 表面速度為 0.01m/s
  • 室溫測試
  • 可用軸直徑 10mm
  • 行程長度 300mm
  • 可進行水下測試
長行程驅動器的測試台,配有鋁型材、電纜和緊急停止按鈕。
  • 線性移動時的磨損和摩擦係數
  • 負載可達 2500 N
  • 表面速度為 0.2 m/s
  • 室溫測試
  • 可能的軸直徑 20 mm
  • 行程長度 200 mm
防護艙內的線性軸測試台,配有控制與感測器。

水下線性技術測試

  • 樞軸磨損率測試
  • 負載可達 100N
  • 表面速度為 0.01m/s
  • 室溫下測試
  • 可用軸直徑 10mm
水下線性技術測試台,配有可移動導軌和量測裝置。

測試資料會流入哪個線上工具?

軟體介面中的測試資料,用於軸承和軸的選型。

來自 igus® 測試實驗室的精選實際測試

我們測試您的應用

igus® 測試實驗室的不同區域

金屬測試實驗室,配有多個 iglidur 軸承測試裝置。

iglidur® 乾式軸承

robolink 測試實驗室,鋁製導軌上有多個機器人模組。

robolink® 低成本自動化

測試台上的電纜拖鏈組件,位於 igus 測試實驗室。

電子鏈能源供應

測試裝置中的拖鏈與移動中的電纜。

chainflex® 耐彎曲電線電纜

冷凍試驗室中的測試裝置,包含多個金屬型材和導軌。

低溫室

測試台配有百分表和壓力感測器,用於負載測試。

igus 測試實驗室

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢