E4.1 R輪式拖鏈

降低噪音和振動,從而減少驅動能量

精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

產品範圍

產品料號內高 [mm]外高 [mm]內寬 [mm]外寬 [mm]彎曲半徑 [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 400mm121 - 63487 - 400mm
E4.80R*8010887 - 400mm137 - 650150 - 500
交貨時間

選擇 rol e-chains 的理由 ...

Rol 電子鏈
Rol 電子鏈

適用於長途旅行的 E4.1 能源鏈系列模組化系統

E4.1 拖鏈系列
E4.1R 拖鏈系列
E4.1R 拖鏈系列

E4.1R 系列作為延伸組

用於拖鏈系統的滑墊

最長的工程塑膠拖鏈(行程為615m)來自igus

E4.1的應用範例

"鏈節中的滾輪可大幅降低長距離移動時的摩擦係數。因此,能源鏈系統可節省高達 57% 的驅動能量。"

你可能也對此有興趣:

能量傳輸保護拖鏈
前往到標準產品的種類
拖鏈系統配置器
前往線上配置器
拖鏈的降低成本方案
發揮節省潛力
回收程序

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢