變更語言 :
這些都是企業真正關心的問題,並需要合理的解決方案!因此,igus® 正致力於解決這些問題。igus為能源鏈和電纜提供4年保固,並可瞭解產品在應用中的使用壽命,因此可在規劃階段就開始使用塑膠來節省資源。您還可以確定產品的使用壽命,並可計劃需要更換的確切時間。
這意味著您不會有停機時間,同時,較長的使用壽命可確保您不會生產不必要的大量產品,也不會因產品損壞而產生浪費。
**然而,另一個問題接踵而來:使用壽命過後怎麼辦?**感謝我們的chainge®計劃,您可以將使用過的能量鏈歸還給循環經濟。igus® 會回收能量鏈,您下次訂貨時也會收到代用券。
.
談到永續性,壽命是一個關鍵問題。當產品的使用壽命長時,需要生產的新產品就會減少,從而大幅降低生態足跡。更重要的是,有了對產品使用壽命的精確說明,您就可以有把握地進行規劃,減少停機時間。

循環經濟的回收平台:我們為您簡化技術和工業塑料的回收。在這個平台上,您可以從 igus® 回收您的能源鏈,以及其他製造商的塑膠。自 2019 年以來,我們已經回收了約100,000 公斤的塑料。
✅ 減少塑膠廢料
✅ 下次訂單可獲得 igus® 贈券
✅ 改善行業內的回收利用
✅ 節省資源處理塑膠
igus® 開發了 e-loop® 作為服務迴路的替代品,以便在懸吊應用中安全地導引具有大橫截面和高重量的電纜。供能器是一個圓形、立體的模組系統,可移動具有定義彎曲半徑的電纜而不產生應力。電纜可以單獨插入,並在維護期間進行更換。鏈節也可以隨時更換。

igus® 的能量鏈系統能確保能量、資料、流體和空氣的持續供應,並持續運轉。我們的任務是為您提供所有元件 - 能量鏈、電纜、連接器、"智慧型" 元件及所有配件 - 完整的系統,並確保可靠的功能。我們會找到最適合您應用的最佳能源供應。
► 更多能源鏈資訊
►關於電纜的更多資訊

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net