e-skin® flat 扁平式無塵室拖鏈 SKF.S

產品料號 外部寬度 Ba外部高度 Ha彎曲半徑 R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

SKF.S.10.055.01.0 e-skin® flat無塵室拖鏈搭配支撐鏈

扁平式拖鏈 e-skin®

更穩定、更容易組裝

產品料號 內高 [mm]外高 [mm]彎曲半徑 [mm]節距 [mm]間隔固定座
斯科普斯達 10.055.01.010105530SKFC.SP20

SKF.S.10.125.01.0 e-skin® flat無塵室拖鏈搭配支撐鏈

扁平式拖鏈 e-skin®
產品料號 內高 [mm]外高 [mm]彎曲半徑 [mm]節距 [mm]間隔固定座
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

適用配件

墊片

無塵室專用拖鏈 e-skin® flat 帶支撐鏈和超音波傳感器

e-skin flat規格

e-skin 系列

更多 e-skin® 無塵室拖鏈系列

無塵室拖鏈

無塵室拖鏈

扁平式無塵室拖鏈 e-skin® 應用實例

帶空氣軸承的線性系統

帶空氣軸承的線性系統

了解更多拖鏈應用

帶空氣軸承的線性系統

你可能也對此有興趣:

拖鏈線上商店

拖鏈線上商店

拖鏈系統配置器

拖鏈系統配置器

chainge 拖鏈回收改變計劃

拖鏈回收

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢