變更語言 :
重型系列的 igus® rol e-chain® 特別適合嚴苛應用的原因
高穩定性、低磨損、免維護的滾子系統可降低推/拉力
由於公差精確,推/拉力大,磨損小。
...行程可超過 800 公尺
...低磨損
...整個系統伸長率低
"與標準 E4/4 相比,銷的厚度最多可增加 40%。"
整合式免維護滾輪可大幅降低產生的作用力。
... 免維護滾筒可降低推/拉力達 75
... 更高的長行程附加載荷
...降低所需的驅動功率
... 不受污垢/污染量的限制
... 高額外負荷
... 高溫、高濕、高寒 ... 沒有問題
... 高強度和剛性
更寬的滑行面和耐磨添加劑,讓您在長途旅行中享有更長的使用壽命
與標準 E4/4 系統相比,滑行面最多可加寬 9 公釐
使用 igus® E4/4RHD 鏈條,即使長距離傳動,速度也可達每秒 6 公尺。
...即使在長行程上,也能達到重載應用的速度。
圓形底座可延長使用壽命
... 將纜線磨損幾乎減半
... 更少的零件,更多的選擇
igus® 系統的模組化設計,讓加長、縮短、延長和更換變得輕鬆簡單。
..."無止盡的" 透過延長連結加寬
... 可在現場直接進行縮短、加長。
電纜、軟管、光纖電纜......都在一個系統中
... 在電子鏈中進行安全的資料和電力傳輸®
...液壓動態安全導引。
... 市面上唯一可同時安全導引所有媒體的能源供應系統。
由於側板強化達 9 公釐,因此在外部環境中具有高度彈性
...高運轉性能與低維護保證
... 適合在外部環境中長時間行駛。
"與標準 E4/4 相比,側板強化高達 9 公釐"
可從兩側(內半徑和外半徑)打開的橫桿系統,讓充填更快速、簡便
... 便於更換電纜
...所有位置都有良好的可觸及性
採用包封不銹鋼滾珠軸承的免維護滾輪
... 適用於任何環境的免維護、預上油和封裝不銹鋼滾珠軸承
... 不同類型的滾子適用於不同的應用。
透過使用電子鏈® ,行程可達 800 公尺。
... 減少推/拉力
... 以滾動取代滑行。
用於具有橫向加速度的高穩定性,以及由於"互鎖的高扭轉強度"
... 無支撐和滑行操作時的高額外負載。
...高扭轉力的理想選擇
使用 igumid ESD 符合規定
... igumid ESD 符合 Ex II 2GF 分類
...在無支撐的情況下也可進行滑行操作
樣品訂單

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net