電氣元件微型組裝機器中的能量鏈

能量鏈和 chainflex®-電纜每天可運行高達 2,000 萬次

輪廓

  • 需要: E6 系列和E2 系列的能量鏈,CF 2、CF10、CF 11、CF 27 和 CFPE 系列的chainflex®- 電纜,以及其他作為保護導體的產品。
  • **要求:**機器和組件至少 5 年免維護運行,每天多達 2,000 萬次移動週期,供能系統在高速和低速運行時低摩擦、低振動,解決方案緊湊。
  • **產業:**機床製造
  • **客戶的成功:**在規劃彎曲半徑、電纜內部分離、應變釋放等方面為客戶提供了詳細的工程設計,免維護的供電系統,儘管連續負載,但仍具有極長的使用壽命,精選的電纜材料確保了極高的停機時間,尤其是安靜和低振動 (E6) 鏈
Häcker 機器

遇到的問題(困難)

解決方案

能量傳輸保護拖鏈
能量傳輸保護拖鏈

設計電纜載具系統:需要詳細的工作

能量傳輸保護拖鏈
能量傳輸保護拖鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢