卸船機上的強固滾子能量鏈,行程超過 400 公尺

在馬來西亞的這台 STS 起重機上,滾子能量鏈降低了 75% 的驅動功率。

輪廓

  • **需要什麼?**起重機駕駛室:能源鏈 E4/4(4040 型),負載處理附件(小車):Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0、chainflex®-電纜、不銹鋼導槽和外殼。
  • **要求:**腐蝕性環境條件、粉塵產生
  • **產業:**起重機、卸船機
  • **客戶成功案例:**單一來源的完整能源供應解決方案、高腐蝕性環境條件的可靠解決方案
能量傳輸保護拖鏈

遇到的問題(困難)

解決方案

igus® 起重機上的能量鏈,採用不鏽鋼外殼。

  • 行程 73 m
  • 速度 19.8 m/min.
  • 加速度 0.5 m/s2
  • 填充重量 4.1 kg/m
  • 來自 chainflex® 方案的各種纜索
  • 行程 90 公尺
  • 速度 189.6 m/min.
  • 加速度 1 m/s2
  • 填充重量 41.03 kg/m
  • 使用電子鏈® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • 所有電纜 igus® chainflex®
  • 縱向移動(橫向移動) 441.3
  • 加速度為 0.1 m/s2
  • 速度為 30 m/min

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢