新一代的 twisterchain 新型圓形拖鏈顯著提升了運行順暢度,同時穩定性更高。 新 twisterchain 具有寬度、高度和半徑可調的模組化結構,因此可靈活用於需要高達 540° 或更高旋轉運動的應用中以及堅固的解決方案中。
twisterchain新品適用於最高達540°的圓周運動,橫桿可沿內徑快速打開
電纜優化的中間鏈節增加了新 twisterchain 的穩定性。 同時它用作內部分隔,將填充空間分成兩個腔室。
twisterchain 新品的設計說明
完整的twisterchain三維CAD模型檔
新一代的 twisterchain 導向槽——節省裝配時間和成本,增加使用壽命!
對各類機器人的設備支援。 訂購成套系統的簡化過程。
新旋轉導向槽可將對齊時間減少至最低 裝配時間從6小時減少至2小時 在噪音等級降低的同時,多虧了幾乎所有的工程塑膠設計,行程速度也得到了提升。
圓周運動角度最大540°(帶特別安裝零件)
UL94-V0等級按要求提供
新導槽系統——01型可用
週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.
24h