變更語言 :

igus® 擁有近 6,000 種預裝馬達、伺服、訊號和編碼器電纜,可用於能源鏈,並符合 38 個製造商標準,幾乎可為所有應用提供合適的驅動電纜。驅動電纜選擇多,是因為每種電纜規格有多達 7 種電纜品質。我們的座右銘不是 "一種電纜適用於所有應用" ,而是根據操作條件和電纜位置選擇最佳電纜。無論是冰冷的溫度(低至 -40°C)、油或有限的安裝空間決定了電纜的選擇,在 7 種電纜品質的幫助下,您總能找到最有利、最適合您應用的驅動電纜。4 年保固或 1 億次衝程的能量鏈提供額外的保護。選擇合適驅動電纜的第三個支柱是線上使用壽命計算機。只需點擊幾下,即可計算出適合應用的驅動電纜的使用壽命。
所有製造商按字母順序排列
使用 EPLAN 巨集,您可以在設計和採購過程中節省大量時間,因為所有重要資訊都會自動載入系統,供您和您的同事使用。
我們目前提供適用於這些驅動器製造商的 EPLAN 巨集:

全球 readycable® 工廠
igus® 在全球擁有 14 家可預連接電纜® 工廠,每週生產超過 12,500 條可預連接電纜® 。僅在科隆工廠,就有 180 名員工負責生產 readychains 和 readycable® 。這樣做的目的是節省運輸路線、時間和資源,同時確保始終如一的高品質。所有 14 個據點均採用相同的生產標準。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net