readychain rack 系統放在運輸推車上,位於生產廠房內。

用於即安裝的供能系統的組裝運輸安裝架

使用 readychain® 全裝配拖鏈架的好理由

  • 模組化支撐和支架可完美貼合
  • 伸縮器:可隨時調整長度
  • 卡扣機構用於後續貼附零件
  • 具有特殊移動單元輕鬆移動和運輸
  • **可持續使用資源:**重複使用個別元件
  • 整個過程製程成本降低高達 50%
裝在帶輪框架上的移動式拖鏈系統。

ReadyChain® 全裝配拖鏈架-輕量

  • 現在,對於規模小得多的應用來說,成本更低了。
  • 大型 readychain 貨架可以調整
  • 更高程度的客製化
  • 輕便版尺寸只有一半:5公分 x 5公分

永續發展與創新:readychain® 環保全裝配拖鏈架

readychain® 全裝配拖鏈架-可快速使用

可彎曲的 readychain 機架,配有電纜和金屬支架,位於工業設備中。

靈活元件

可重複使用的架台,帶有可移動拖鏈與橘色箭頭,象徵再利用。

由於無限次可重複使用,

帶有電纜連接端的即插即用匯流排背面。

精確安裝隨插即用

igus readychain 支架的輪子與電纜。

易於運輸

應用範例

圖庫:ReadyChain® 全裝配拖鏈架範例

即可安裝的供能系統

拖鏈,內有多條導引電纜和連接器。

即可連接的驅動電纜

各式 igus readycable 接頭與電纜端頭總覽。

工業接頭連接器

白色背景上的多種 Intercontec 連接器款式。

按米出售的電線電纜

多條彩色 chainflex 控制電纜,露出導體與線芯。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢