iglidur 造粒

我們用於嵌入式魚眼軸承和球形滾珠的iglidur材料

好處

format_color_reset
lightweight-icon
money-icon
iglidur材質A160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
最大吸水率 [Gew.-%]0.11.31.31.91.30.51.31.31.31.10.86.50.5
與鋼的滑動摩擦係數 [μ]0.09-0.190.10-0.210.05-0.230.10 - 0,20-0.08 - 0.170.06-0.180.06-0.20-0.09-0.250.15 - 0.350.08 -0.230.09-0.27
最長使用溫度 [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
短暫運行時可允許的最高溫度 [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
最小應用溫度 [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
導熱性 [W/m · K]0.300.250.250.24-0.250.250.25-0.250.60.240.60
邵氏硬度 D 型 60767676697574737477787785

iglidur W300

經典耐用型高達30MPa

造粒 W300
  • 經典耐用型,(幾乎)所有心軸都高度耐磨消耗
  • 使用壽命特別長
  • 低表面係數
  • 極高的耐磨性

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur J

多功能耐用型

造粒 J
  • 多功能耐用型,(幾乎)所有心軸上高度耐磨消耗,摩擦係數非常低
  • 心軸材料多、疲勞低
  • 乾運轉時摩擦係數低
  • 有避震效果

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur J3

新的耐用型

造粒 J3
  • 活動方式與脈動負載專家
  • 低表面係數
  • 耐化學品
  • 吸濕性低

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur J4

適用於中低負載,經濟實惠

造粒 J4
  • 經濟實惠材料
  • 低表面係數
  • 耐化學品
  • 吸濕性低

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur R

經濟實惠材料

造粒 R
  • 經濟實惠材料
  • 低表面係數
  • 良好的耐磨損性
  • 乾運轉時摩擦係數低
  • 非常經濟實惠

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur H3

高速專家

造粒 H3
  • 轉速高達200rpm
  • 高耐磨性
  • 吸濕性低
  • 耐多種化學品

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur UW

用於水下快速旋轉

造粒 UW
  • 水下耐用型,可在水下快速旋轉
  • 可在水下使用
  • 用於快速連續旋轉
  • 產品使用壽命長

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur X

化學品和溫度專家

造粒 X
  • 靜態高達150MPa
  • 連續運轉時溫度範圍為 -100°C 至 +250°C
  • 通用耐化學物質
  • 符合美國聯邦航空管理局(FAA)對飛機內裝的防火要求
  • 高抗壓強度

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur A160

食品工業用高耐化學品內圈

造粒 A160
  • 符合 FDA 和 EU 化學品和食品法規
  • 符合歐盟法規 10/2011 EC
  • 符合FDA規範
  • 高耐化學品

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur A180

食品業的通用型

造粒 A180
  • 符合FDA規範通用型
  • iglidur A180 材料符合美國食品藥物管理局 (FDA) 對重複食品接觸的要求
  • 耐化學品
  • 對於潮濕區域

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur FC180

可檢測的高耐化學物質

造粒 FC180
  • 符合 FDA 和 EU 化學品和食品法規
  • 光學和磁性可檢測
  • 耐化學品
  • 對於潮濕區域

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur A181

食品工業的通用軸承

造粒 A181
  • 用於食品接觸的通用軸承
  • 符合歐盟法規 10/2011 EC
  • 符合FDA規範
  • 普遍適用

一般性質

耐熱性

機械性能

iglidur A350

食品工業高溫下的耐用型

造粒 A350
  • 符合歐盟法規 10/2011 EC
  • 符合FDA規範
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內飾的防火安全要求

一般性質

耐熱性

機械性能

有關igubal魚眼軸承/軸承座的更多資訊

樣品盒

樣品盒

新產品

新產品

知識庫

知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢