用於海上懸臂和鑽孔底板滑橇的堅固纜索引導系統

具有能量鏈的懸臂

用於懸臂、鑽井底板橇和自升式橇的電纜引導系統產品

E4.1 拖鏈

重型能量鏈

  • 重量輕:比鋼輕達 70
  • 耐腐蝕:適合在公海上使用
  • 堅固:高彈性,可承受高額外負荷
chainflex 電纜和 DNV 及 NEK 標誌

移動應用電纜

  • 通過 DNV 認證,可在海上鑽機和船舶上安全使用
  • 超過 370 種經認證的纜線
能量供應模組

預裝能源鏈

  • 所有能量鏈均可提供預裝電纜 ("plug& play" solution)
  • 節省 95% 的收線時間

成功案例

帶能量鏈的懸臂

塑膠能量鏈承載 200kg/m 的纜索重量

離岸應用

... 及其他成功案例

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢