無塵室產品符合 ISO 等級 1

無論是在顯示機器人還是在半導體製造和微電子領域的取放應用中:

  • 節省安裝空間和重量
  • 安靜、平穩的運行
  • 交貨快、組裝方便
  • 可輕鬆開啟的拖鏈,用於快速更換電線電纜
  • 經過長期產品壽命測試,保證:> 5000萬次往返
  • 拖鏈、電線電纜和接頭可單獨從批量尺寸 1 購買 - 或作為一個完整的系統從單一供應商來源購買
igus® corner 展示架

巨大運動塑膠樣品盒


e-skin®無塵室拖鏈白皮書
  • 提高系統效率
  • 產生更高的生產線產量
  • 更永續地使用供能系統

無塵室相容產品

潔淨室用拖鏈

能量傳輸保護拖鏈

無塵室(潔淨室)應用的能量傳輸保護拖鏈系統
無塵室適用的 chainflex® 耐彎曲電線電纜

電線電纜及油壓管

適合無塵室的柔性電纜
無塵室適用的 drylin® 線性滑軌

直線滑軌導向裝置

無塵室(潔淨室)應用的drylin®免上油線性滑軌
PRT 轉盤軸承適用於無塵室

轉盤軸承

了解更多

LCA 新品 Apiro®

輕鬆安全的清潔:drygear® Apiro®衛生型研究

  • 清潔方便、安全由於開放式,由塑鋼製成的變速箱經濟實惠
  • 模組化設計,可手動和電動調節
  • 調整
  • 可以快速轉換
  • 無需特殊工具即可組裝
  • 產品相容性高

世界首創...

無塵室應用中的預測性保養
ISO 14644-1FED STD 209E GMP (尚未運作中) 最大粒子數(0.5 微米)m³ 最大粒子數(0.5 微米)f³ 符合標準的 igus 產品
1N/A N/A 能量傳輸保護拖鏈, 電線電纜, 波紋浪管, 空壓管
2N/A N/A 請見上方
3135 請參閱上方 + 線性滑軌、直線引導裝置
410352請見上方
5100A & B 3,520 100 請見上方
61,00035,200997 請見上方
710,000C352,000 9,967請見上方
8100,000D3,520,000 99,675 請見上方
9N/A 35,200,000 996,747 請見上方

符合 ISO 14644-14 的無塵室測試,可為客戶快速開發產品


關於無塵室產品的問題與解答

無塵室產品應用
  • 心軸與軸承材質的對應配對
  • 其他應用參數,如負載、速度等。

小冊子中介紹了所有無塵室產品
立即免費下載
ESD 無塵室產品
透過 igumid ESD 享受永久免維護的導電性

成功應用於無塵室應用

電子製造中的定位系統

電子製造中的定位系統

用於攝像機模組的 Mingseal 膠水分配器

相機模組黏合劑分配器中的清潔供能系統

實驗室技術中的填充物系統

實驗室技術中的填充物系統

無塵室3D印表機

無塵室3D列印機

扁平式無塵室拖鏈 e-skin® flat 用於帶有空氣軸承的線性滑軌中

帶有空氣軸承的線性滑軌系統,可進行高精度調整

半導體無塵室應用實例

半導體製造中的供能系統

半導體無塵室應用實例

晶圓處理

實驗室液體處理設備

用於實驗室設備的 drylin® TR 高螺旋螺紋螺母

諮詢

我很樂意解答您的疑問

BK Chen
陳柏凱 BK Chen

產業副理/電子及半導體 Deputy Product & Industry Manager – Microelectronics

+886 900 619 123聯繫我們

出貨及諮詢