實驗室設備中的免潤滑和免保養移動元件

實驗室設備

我們最暢銷的實驗室設備

配備 E3 的實驗室機器人的拖鏈

最大無塵室適用性

  • 極靜音運轉: 最大.38dB(A)
  • IPA 等級 1:幾乎沒有磨損和耐磨損
  • 快速、簡易的電線電纜使用拉鍊扣原理
  • 互鎖鏈節提供良好的穩定性
實驗室機器人與 easychain

電線電纜保護最小安裝空間

  • 最小的彎曲半徑,可減少所需的安裝空間
  • 易於填充,組裝省力
  • 比全封閉式鏈條更經濟實惠
耐彎曲電纜 CF98.PLUS 實驗室機器人

1 億往返次數的保固

  • 適用於最大負載和特別小的半徑,最大可達 3 x d
  • 特別適用於短小、快速的應用
  • 4 年保固
實驗室機器人readychain

75% 少組裝時間

  • 拖鏈電線電纜和接頭來自單一來源
  • 廣泛檢查減少錯誤來源
  • 4 年保固
配備 drylin W 的實驗室機器人

100% 免潤滑模組化系統

  • 單軌、雙軌和彎軌道提供最大彈性
  • 超過 50 種不同的免潤滑滑動滑軌元件
  • 超級緊湊,例如.雙軌 WS-06-20
具有微型軸的實驗室機器人

超小型:28 x 22 公分

  • 帶馬達或客製驅動器的完整模組
  • 三個滑塊類型 (基本/可調整/有預緊功能) 有和沒有強化螺桿支撐
  • 非常容易組裝
實驗室機器人dryspin

減少軸向間隙

  • 免潤滑導螺桿技術,效率高達 82%
  • 精確定位移動的理想選擇:零背隙潤滑螺母,可終生保持最小軸向背隙
具有 PRT 的實驗室機器人

無潤滑的安靜旋轉

  • 採用塑膠滑動元件取代金屬球,運轉安靜且乾淨
  • 模組化系統
  • 各種外齒輪和內齒輪
  • 適用於小型安裝空間:直徑 60mm 的微型 PRT-04
使用陶瓷滾珠軸承的生物反應器

耐磨耗高達 65 倍

  • 耐高溫、化學品及耐腐蝕
  • 與標準 PEEK 滾珠軸承相比,產品使用壽命可延長 65 倍。
具有 PRT 的實驗室機器人

無潤滑和 PTFE 的順暢運行

  • 不含 PTFE 的變體,是我們在醫療技術領域最暢銷的產品。
  • 最低的摩擦係數乾式運行
  • 非常低的黏滑傾向
  • 防黴的符合 DIN EN ISO 846 標準
3D 列印齒輪

耐用性高達傳統材料的 50 倍

  • 耐磨性絲、粉末和樹脂
  • 客製化元件的 3D 列印服務快速出貨只需 1-3 天
  • 只需上傳您的 3D 模型並線上訂購
3D 列印

龍門型機構 €1,065.28歐元

  • 隨插即用的控制硬體,包含免費軟體
  • 標準或客製化龍門型機構
  • 交貨時間短

成功應用於實驗室技術

實驗室中的填充工廠

填充生產線中的清潔移動

DNA 診斷

血液分析儀的精確度

醫療技術成功案例

...以及其他成功案例

詳閱更多資訊

無塵室產品

無塵室產品

特殊零件

在特殊幾何形狀中繪製料號

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢