線性化模組系統drylin® SHT系列

靈活、多功能且堅固耐用

  • 堅固設計
  • 心軸、滾筒的各種材質
  • 提供手動附件
  • 配備馬達
  • 單獨配置

產品服務

下載技術資料

產品目錄

索取報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SHT標準系列安裝尺寸

drylin® SHT-08 線性滑軌模組化系統
  • 滑塊長度:
    • SHT:65mm
    • SHTC:35mm
  • 最大行程長度:300mm
  • 心軸直徑:8mm
drylin® SHT-12 線性滑軌模組化系統
  • 滑塊長度:
    • SHT:85mm
    • SHTC:30mm
  • 最大行程長度:750mm
  • 心軸直徑:10mm
drylin® SHT-20 線性滑軌模組化系統
  • 滑塊長度:
    • SHT:130mm
    • SHTC:36mm
  • 最大行程長度:1,000mm
  • 心軸直徑:20mm
drylin® SHT-30 線性滑軌模組化系統
  • 滑塊長度:
    • SHT :180mm
    • 高度:50mm
  • 最大行程長度:1500mm
  • 心軸直徑:30mm

線上配置單獨的SHT線性滑軌模組化系統

線上線性滑軌模組化系統配置
  • 只需幾個步驟即可客製化SHT扭轉線性滑軌模組化系統
  • 客製化驅動器軸頸的選用配置
  • 自動建立3D模型
  • 以多種不同的 2D 和 3D 格式匯出線性滑軌模組化系統
  • 組裝體二維尺寸圖(PDF)
  • 完整的料號清單可作為 PDF 下載
  • 還有更多。

線上配置選項

附自鎖裝置( SHT )

附自鎖裝置( SHT )

預緊功能

具有預緊功能 ( SHT-PL)

多重雪橇

有數個滑動件(SHTC)

dryspin®®-技術SHT

帶斜螺紋(SHTS)

滾珠軸承

滾珠軸承軸承 ( SHT -BB)

電動調節

手動和電動

SHT系列的技術選項

drylin SHT-PL 帶預載的線性滑軌模組化系統

帶預載的線性化模組系統

drylin 心軸材料用於線性滑軌模組化系統

心軸材料

drylin 線性滑軌模組化系統的螺紋材料

螺桿材料和設計

drylin 直線軸承襯墊線性滑軌模組化系統

軸承材料

其他產品和變體

不鏽鋼drylin® SHT線性滑軌模組化系統
  • 耐化學物質
  • 極為堅固、耐腐蝕
  • 提供符合 FDA 規範的變體
igus® drylin® SHT XY 滑台
  • 高精度
  • 完全自潤滑
  • CNC 製造實現精確對準
igus 步進馬達
  • 適用 NEMA 步進馬達
  • 其他配件(近接開關、動力電纜)
  • 完全組裝完畢

drylin®線性模組化系統只需點擊一下...

igus 線性模組化系統商店
  • 採用迴轉或齒形帶傳動
  • 每個系統都有 2 個定義的行程長度
  • 靈活的驅動套管,可用於手動和電動操作,可立即安裝,配有轉輪夾具、位置指示器和手輪,可實現快速、可重複的調整
  • 無需耗時的搜尋和組裝
  • 線上商店提供 pdf 和 CAD 文件,減少了設計工作

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢