新型 RTG 起重機底盤中的免潤滑、免維護重型軸承

起重機製造商 Tan Cang Gantry 安裝了無需定期維護的免潤滑軸承。

輪廓

  • 需要什麼?
    免潤滑和免維護的高負載軸承" igutex ® TX" 、
    滾子動力鏈 P4HD 、
    chainflex® 電纜
  • 需求:
    客戶正在尋找能夠支撐 RTG
  • 起重機底座中特別高負載的軸承點,以承受惡劣的環境條件並減少維護工作。 維護工作。客戶的成功 :
    高負荷軸承"TX1" 最大允許表面壓力為 200 MPa。特點: 由於內層具有最佳的滑動性能,因此摩擦優化、經久耐用且完全免潤滑和維護。客戶可以省去定期維護的麻煩,同時提高起重機操作的安全性。
底盤式 RTG 起重機

Tan Cang Gantry 專精於製造和建造 RTG 起重機等港口設備。

作為與 igus® Vietnam 合作的一部分,Tan Cang Gantry 在其 RTG 起重機的底盤中採用了完全免潤滑和免維護的高負載軸承技術。

已安裝的高負載軸承"igutex® TX1" 外殼由堅固的玻璃纖維織物組成。最大允許表面壓力高達 200 MPa。

Tan Cang Gantry 也從 igus® 獲得電纜路線:P4HD 型的滾子能量鏈。"HD" 描述了放卷鏈對重型應用的適用性。

由於滾子動能鏈的上軌不是在下軌上滑行"" ,而是滾動,因此移動鏈條時的摩擦阻力可降至最低。

導軌電纜選擇了 UL 認證的 chainflex® 電纜。抗紫外線的 chainflex® 電纜專為能源鏈中的長傳輸距離和窄彎曲半徑而設計。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢