適用於 CNC 控制雷射切割系統的無黏滑效應直線導軌

這套專為私人家庭打造的雷射切割系統,價格實惠且維護成本低。

輪廓

  • 需要什麼? drylin W 線性滑軌、E2 mini 型能量鏈
  • **需求:**低維護、長使用壽命、降低製造成本
  • **產業:**CNC 切削系統;機床
  • **客戶的成功:**線性單元可實現免潤滑和免維護操作。在為客戶降低製造成本的同時,也不會產生粘滑效應。
雷射切割機

遇到的問題(困難)

解決方案

圖片 2:在測試過程中,以 8mm/s 的進給速度切割出 igus 標誌。

圖 3:數控切割系統是專為私人業餘愛好者設計的。因此,除了使用壽命之外,經濟性等考量因素也在個別元件的選擇上扮演重要角色。

圖 4:drylin 產品組合包含多種系列。其中包括 drylin R 軸導軌、緊湊型 drylin N 低剖面導軌以及 drylin T T 導軌。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢