變更語言 :

折疊式自行車在理想情況下體積小,可作為行李免費搭乘火車,或存放於車內以節省空間:折疊式自行車目前正隨著移動方式的改變而快速發展 - 重量更輕、舒適性更高、折疊技術更精密,而且操作快速簡便。對於摺疊機構中的許多關節,我們提供由耐磨的高效能塑膠製成的襯墊,例如來自 iglidurJ3 材質的襯墊,它是金屬軸承的輕量且無腐蝕的替代品,不需要任何潤滑或保養。開合、經常開合、長時間開合,都不會發出吱吱聲或嘎吱聲。

滑動軸承 iglidur J3

無軸承間隙、無需重新潤滑:iglidur 在可摺疊登山自行車中的應用
位於薩爾斯堡的奧地利公司 Tonkel Om handmades 研發出一款山地自行車,不需任何工具,只需 90 秒即可摺疊成 75 x 34 x 25 公分的包裝尺寸。對於折疊機構中的許多軸承點,開發人員一直在尋找一種有彈性、耐磨的軸承材料,而且要盡可能輕、耐各種風化影響。 iglidur 軸襯是完美的解決方案 ...

iglidurJ3 滑動軸承成功應用於兒童自行車的車頭和底部托架。原因很簡單:它們堅固耐用、經濟實惠,而且防潮、防髒污、抗衝擊 - 當您考慮到兒童自行車不僅暴露在各種天候條件下,而且還會摔倒、掉進水坑或掉進操場的沙地時,這些都是理想的規格。傳統的滾珠軸承會因為灰塵滲入、潤滑劑流失和生銹而變得不穩。

滑動軸承 iglidur J3

仍屬小眾,但越來越受歡迎:休閒自行車,尤其是三輪自行車,可能是最舒適的騎乘方式。iglidurG 滑动轴承体积小、重量轻、耐脏、耐水和耐冲击,凭借这些特性,成功地应用于弹簧式前轮悬架等。

iglidur G 滑动轴承

小、輕、堅固:Azub三輪車的iglidur滑動軸承
"Trike of the Year" ,早在2015年,AZUB Bike就憑藉其採用創新後叉的TRIcon 26獲得了著名獎項。它的前懸吊系統也採用了高強度 5 級鈦金屬等高效能零件。搭配以 iglidur G 製成的乾式塑膠軸承,全方位的軸承不僅不需潤滑或保養,還能防塵防污,因此使用壽命長。與金屬滑動軸承和滾珠軸承不同的是,它的重量只有金屬滑動軸承和滾珠軸承的幾分之一,而且無腐蝕。

iglidur E 滑动轴承

滑動軸承 iglidur Q

V 形煞車器是經典的自行車煞車器,因為重量輕、成本效益高,而且設計簡單,維修保養容易。至於維護方面,如果您使用我們的乾式塑膠襯套,就可以不需要維護,至少在軸承點是如此,這種襯套具有減震、耐氣候且重量輕的特性。對於 V 型煞車和傳統懸臂式煞車,iglidurJ都是完美的材質。

滑動軸承 iglidur J

經常修理腳踏車的人會使用組立架,將腳踏車穩固地固定在舒適的工作高度。除了簡單的型號外,也有可電動調整的高階型號,可讓維修廠的技工等人輕鬆地舉起重型自行車,例如電動自行車。多種 igus 產品已成功應用於此類升降平台:免潤滑、免維護的 drylin 線性滑軌系統、彈性 chainflex 電纜 (專為移動應用製造),以及 E2 系列的緊湊型電子鏈 (可確保電纜的超長使用壽命)。

drylin W 線性滑軌

e-chains E2 系列

chainflex 電纜

對於沒有拖車、皮卡車床或房車自行車庫的人來說,安裝在車頂或車尾的自行車架是完美的運輸解決方案。尤其受歡迎的是:可摺疊的型號,拆卸後可輕鬆運送,並可緊湊地存放,配備傾斜機構,可讓您存取後車廂。為了確保摺疊和傾斜能長時間輕鬆運作,製造商使用了 我們 iglidur J 系列的 滑動軸承 和止推墊圈。 濕氣、灰塵、撞擊和邊緣負荷都不成問題。


花大錢購買嬰兒車的人都希望它能可靠地運作。即使在任何天氣和惡劣環境下長時間使用,例如在操場或海灘上,材料會與沙子和海水接觸。在這些情況下,金屬滾珠軸承和帶有 PTFE 塗層的軸襯會受到特別的影響。砂子附著在潤滑軸承上、潤滑劑/滑動層流失以及生銹,這些問題都可以使用我們的乾式運轉塑膠軸承來避免。iglidurG滑動軸承重量輕、經濟實惠且堅固耐用 - 適合用於折疊式和鉸接式關節、高度調整、旋轉輪和輪毂。

iglidur G 滑动轴承

輕巧、經濟、簡單: igubal 緩跑嬰兒車球形軸承
JogAlong 緩跑嬰兒車結合了一般的運輸功能與運動活動。它擁有符合人體工學的手臂桿,可模仿手臂的自然擺動。結構的核心是由實心塑料製成的 igubal 球面滑動軸承。這些軸承能夠實現三個自由度,降低組裝的複雜性,因此與最初的設計相比,可以降低成本、減輕重量。重量輕、無潤滑、無腐蝕的特性使其成為金屬軸承的完美替代品。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net