塑膠製成的齒輪箱:可靠且免維護

變速箱技術

變速箱解決方案一目了然,具

Well減速機,顯示驅動外殼與軸的兩個視角。

諧波齒輪

  • 緊湊、安靜、高效
  • **應用領域:**精密運動傳輸、低扭矩
  • **適合:**小型手臂機械
圓形工業零件,中央有開口並以螺絲環固定。

蝸桿齒輪

  • 堅固耐用
  • **應用領域:**高扭力、慢速運動、安全位置保持
  • **適用於:**輸送設備應用技術、機器人技術、升降系統、零件轉向致動器
igus RL-D 旋轉工作台驅動器,配有馬達和滾珠軸承外殼。

帶馬達的旋轉滑台軸

  • 結構緊湊且易於安裝
  • 應用領域: 360°運動
  • **適用於:**組裝應用中的轉盤、攝影中的相機平移
igus apiro 旋轉模組與多種尺寸的線性軸產品拼圖。

Apiro®模組化變速箱系統

  • 模組化輕量化設計
  • **應用領域:**要求廣泛,彈性設計
  • **適用於:**自動化、機器人、工業、手動和電動驅動
行星減速機,外殼與軸已去背。

行星齒輪箱

  • 高傳動比
  • **應用領域:**緊湊型高扭矩
  • 適用於: CNC工具機、機器人、包裝機
筆電上的 drygear 線上商店,旁有購物車圖示。

其他變速箱和驅動元件

drygear Getriebetechnik:格式調整,搭配宣傳冊與技術圖示。

材料資訊

下載檢查清單

電話反饋

drygear® 變速箱技術的優勢

經濟實惠

免上油、免保養

永續發展

安靜

耐高溫

經過測試和驗證

變速箱技術的應用範例

在德國沃爾夫斯堡的福斯汽車公司的職業培訓中,來自各部門的學員在 1:18

測試裝置中,白色模型車放在導軌上。

包裝產業尺寸調整

輸送設備與 drygear® Apiro®變速箱的成功使用

PRT 迴轉支承安裝在萬向支架中,搭配 iglidur 元件與輸送設備。

用於天文攝影的低成本組件

Celestron望遠鏡裝在支架上,配有相機和配件。

冰淇淋自動販賣機中的低維護變速箱解決方案和供能係統系統

roibot-seco 的拼圖式畫面,包含零件、3D 列印機與帶爆米花圖案的紅色 SECO 裝置。

更多應用實例

三個 igus Drygear 減速機並排放在橘色背景上。

適用於包裝和飲料行業的自動化格式調業

幾分鐘內組裝並簡單更換變速箱

Apiro 格式調整樣品,搭配齒輪與橘色資訊海報。

使用 Apiro變速箱

iDeas 總覽,展示多種 Apiro 應用與輸送帶模組。

Apiro® iDeas

機器人正夾取一個工件,並連接多條軟管,用於自動化應用。

低成本自動化應用

您可以在此頁面上找到什麼

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢