227 動態塑膠新聞... 讓一切好轉

使用 227 種新產品精進您的應用

從簡單的自動化、具成本效益的人形機器人和可靠的潔淨室應用,到 PTFE 和免潤滑 motion plastics 運動工程塑膠解決方案


重點介紹:227 種新產品中的 12 種

C6 e-chain with 電子旋轉

適用於無塵室:使用 ISO 等級 1,長途行程時提供供能系統

twisterchain

用於旋轉角度超過 600° 的圓周運動的自支撐拖鏈

耐彎曲電纜 CFROBOT8.PLUS.030

用於 DeviceNet 的機械手臂專用電纜,用於 ±360°/米扭轉運動

readycable® 預裝配電纜

隨時可根據需要連接已加工的連接器和電纜

drylin C 滾輪導軌

第一款由運動塑膠製成的乾式滾輪導軌

drylin SLW-1040

乾洗室:具有 ISO 等級 4 的精確、低粒子線性導軌

iglidur A181 平方體

不含 PTFE:通用襯套可安全接觸食品

前往到乾式齒輪箱 Apiro 重載型

無潤滑且堅固的變速箱,適用於特別高負載

xiros 混合滾珠軸承

乾式滾珠軸承,可因金屬內徑而提供更高負載

Resin iglidur i6000

符合 FDA 和歐盟:針對食品接觸的精確 DLP 3D 列印

搭配協作機器人的 RebelMove 專業版

結合移動式機器人與 cobots - 隨處靈活使用

來自 RBTX 的人形機器人

我們的機器人市場約有 100 個 人形機器人


不含 PTFE 的 IGUS 產品

不含 PTFE 的 IGUS 產品

GO 零潤滑:igus 無潤滑產品

igus 產品無潤滑


我們的數位新產品

e-chain® 使用壽命計算器

e-chain 產品壽命計算器

iRC V15 軟體更新

igus 機器人控制

CNC服務

CNC車削和銑削料號的 CNC 服務

您的場所或我們的虛擬展覽攤位上的新產品

行動展演和內部展覽

行動展演和內部展覽

虛實整合 IMPS 展覽

虛實整合 IMPS 展覽