擴展注塑螺紋螺帽系列

新型乾式旋轉® 尺寸 DS6.35X25.4-LH

全新螺紋尺寸
  • 更嚴格的製造公差和標準的圓齒幾何形狀使運行更平滑
  • 與金屬滑動螺紋螺帽相比,價格可降低 50.9
  • 與 POM+PTFE (尺寸 10X3)相比,磨損減少高達 25%在此查看測試報告
  • 由於不對稱專利技術,螺絲驅動器中不含油脂,可長期使用
  • 可線上計算導螺桿的使用壽命

產品範圍 [mm]:由於不對稱,使用壽命更長

類型產品型號螺紋d1d2d5b1b2ABC
圓柱注塑螺紋螺帽DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
注塑螺紋螺帽,帶法蘭DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123.2124111218

乾式旋轉® 高螺旋導螺桿的新尺寸一覽

其他重要資訊:

乾式螺桿驅動器的尺寸

  • 直徑從 4 到 50 mm,間距從 0.5 到 100 mm
  • 在標準方案中有超過 5,000 種變化
  • 多種材料和類型
  • 我們的專家樂於協助選擇
尺寸

您正在尋找合適的導線螺絲嗎?

  • 100% 耐腐蝕
  • 螺紋幾何形狀使安靜
  • 使用壽命可延長 30
  • 還有許多其他優點
合適的螺桿

傳統梯形導螺杆的替代品

  • 採用圓齒設計,可減低噪音和震動
  • 非對稱性可延長使用壽命
  • 優化的側角使效率更高
  • 100% 無腐蝕、自鎖和許多其他優點
16x5

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢