變更語言 :

我們的新型 DS32x5 特別用於新型 SLR 線性軸。DS6.35x25.4 擴大了左旋螺紋高螺旋導螺桿的範圍。
所有乾式旋轉® 螺紋主軸也可以客製化。請線上設定,或將您的圖面寄給我們。我們會在短時間內為您提供報價。
| 產品料號 | 螺紋 | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L 最大 | 重量 [kg] | 齒數 | 俯仰角 [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27.6 | 5 | 3,000 | 5.40 | 1 | 2.85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6.35 | 4.1 | 25.4 | 1,000 | 0.17 | 8 | 51.85 |
在免費線樣品的幫助下
將真實的樣品拿在手上,才能得到全面的印象。我們很樂意為您寄送乾式螺紋® 導螺桿的樣品。
我們已在樣品上為您總結了所有關於 Dryspin® 導螺桿技術的規格和優點。您可以親自參觀,如果您有任何問題,我們的專家將很樂意幫助您。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net