變更語言 :

新型乾式旋轉® 導螺桿螺帽由棒料製成,有圓柱型、法蘭型或扳手平面型,具有以下優點:
圓柱型導螺螺帽:
圓柱型導螺螺帽的外徑並非設計為過盈配合。因此,我們建議採用正向配合進行固定,例如安裝扳手平面。在實踐中,螺紋連接也證明在低力情況下是成功的。一般不建議在導螺螺帽上使用膠水。如果導螺螺帽仍需使用膠水固定,則在任何情況下都必須進行適當的測試,並檢查與 iglidur® 材料的相容性。
法蘭螺紋螺帽:
法蘭導螺螺帽的緊固螺絲的最大鎖緊扭力為 2.5 Nm。我們建議使用第三種媒體(例如液體螺紋鎖固劑)來固定緊固螺絲。如需更高的鎖緊扭力,建議使用金屬壓接套管。
| 類型 | 產品料號 | 螺紋 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓柱型螺桿螺母 | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| 圓柱型螺桿螺母 | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| 法蘭型螺桿螺母 | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| 法蘭型螺桿螺母 | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | - |
| 法蘭型螺桿螺母帶扳手平面 | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6.35 | 13 | 25 | 19 | 3.2 | 15 | 5 | 13 |
在免費線樣品的幫助下
將真實的樣品拿在手上,才能得到全面的印象。我們很樂意為您寄送乾式螺紋® 導螺桿的樣品。
我們已在樣品上為您總結了所有關於 Dryspin® 導螺桿技術的規格和優點。您可以親自參觀,如果您有任何問題,我們的專家將很樂意幫助您。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net