擴大產品範圍

新型乾式旋轉® 尺寸 DS3.5x1-RH、DS20x5-LH 和 DS20x10-LH

全新螺桿尺寸

節省滑動螺紋:技術資料和產品範圍 [mm]

產品料號螺紋d1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL 最大重量 [kg] 齒數 俯仰角 [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227.653,0005.4012.85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46.354.125.41,0000.17851.85

乾式旋轉® 螺紋主軸的新尺寸一覽

其他重要資訊:

尺寸

乾式螺桿驅動器的尺寸

  • 直徑從 4 到 50 mm,間距從 0.5 到 100 mm
  • 在標準方案中有超過 5,000 種變化
  • 多種材料和類型
  • 我們的專家樂於協助選擇
適合的螺桿螺母

您是否正在尋找合適的導螺螺母?

  • 多種材質和類型
  • 免潤滑、免維護運轉,摩擦係數低、效率高
  • 金屬導螺絲螺帽的採購成本最多可降低 50.9
16x5

傳統梯形導螺桿的替代品

  • 由於圓滑的齒形,可減少安靜與震動
  • 非對稱性帶來更長的使用壽命
  • 優化的側角使效率更高
  • 100% 無腐蝕、自鎖和許多其他優點

親自嘗試 dryspin 高導程螺桿技術

dryspin 高導程螺桿技術

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢