請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

自潤軸承iglidur® A290 - 材料資料

性能表

綜合特徵 單位 iglidur® A290軸承 試驗方法
密度 g/cm³ 1,41
顏色 白色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 1,7 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 7,3
表面摩擦係數的、動態、對鋼 µ 0,13 - 0,40
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,23

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 8.800 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 250 DIN 53452
抗壓強度 MPa 91
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 70
邵氏D硬度 88 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +140
短暫運行時的最高溫度 °C +180
工作溫度下限 °C -40
導熱率 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數 [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 1011 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1011 DIN 53482
表01:材質資料


 
 
圖01:1毫米壁厚的iglidur® A290滑動軸承搭配鋼軸安裝在鋼殼中,在+20°C下乾運行的允許PV值
 
X = 表面速度[米/秒]
Y = 負載[MPa]
iglidur® 290軸承是專為食品業應用而開發的。 與iglidur® A200軸承相比,其摩擦特性有大幅提升。

表格02: 推薦的最大表面壓力取決於溫度(70°C時為20 Mpa)

X = 溫度[°C]
Y =載入 [MPa]
表格03:在不同負載和溫度下的變形

X = 負載[MPa]
Y = 形變[m/s]

力學性能

推薦的最大表面壓強是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur® A290 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。
 
在此壓力和室溫環境下,其形變只有 2.5%。 當不超過此負載時,塑性形變可忽略。 但這也取決於暴露時間。 圖 03 展示了 iglidur® A290 受徑向負載後的彈性形變。

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1 0,7 3
短期 2 1,4 4

表格02:最大表面速度

允許表面速度

自潤軸承iglidur® A290適合低表面速度的應用。 由於摩擦相對較高(特別是在負載較低時),自潤軸承iglidur® A290軸承升溫幅度高於其他軸承。 摩擦會隨著速度的增加而變大。

自潤軸承iglidur® A290 運行溫度
較低 - 40 °C
較高,長期 + 140 °C
較高,短期 + 180 °C
額外的軸向固定 +110 °C
表格03:自潤軸承iglidur® A290溫度限制

溫度

隨著溫度的升高,iglidur® A290 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 溫度升高,磨損加劇,這一影響在溫度高於 120℃ 時尤其顯著。 溫度超過 +110°C 時,建議採取額外的固定措施。

表格04:摩擦係數取決於表面速度,p = 0,75 MPa

X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數µ
表格05:摩擦係數取決於載荷,v = 0,01 m/s

X = 載入 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ

摩擦與磨損

與耐磨性類似,摩擦係數會隨著負載和表面速度的增加而改變(圖 04 和 05)。
自潤軸承iglidur® A290 幹摩擦 油脂
摩擦係數 µ 0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

表格04: 自潤軸承iglidur® A290在鋼軸上的摩擦係數 (Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況 圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

軸材料

圖 06 和 07 匯總了 iglidur® A290 軸承搭配不同軸材質進行測試的結果。與 iglidur®A200 相比,iglidur®A290 改進的摩擦特性也在磨損係數上有所體現。 當負載較低時,iglidur® A290 搭配不同軸材質的耐磨性差異非常明顯。
圖 07:擺動和旋轉應用中的磨損情況 圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配各種軸材質時的磨損情況,p = 2 MPa
 
Y = 磨損[微米/千米]
 
A= Cf53
B= 鍍硬鉻
C= V2A
D= St37
 
粉色= 旋轉
藍色= 擺動

阻力
酒精 + to 0
+
油脂,沒有添加劑的油 +
辛烷 +
稀 酸 0 to -
強酸 -
稀 鹼 +
強鹼 + to 0
+ 耐受      0 有限耐受      - 無法耐受
所有規格均針對室溫[20 °C]環境
表05:iglidur® A290軸承的耐化學品性


導電性能

具體的體電阻值 > 1011 Ωcm
面電阻值 > 1011 Ω

化學抗性

iglidur® A290軸承對化學品有很好的耐受性。 其可以耐大多數潤滑劑。 iglidur® A290不受大多數有機和無機弱酸的腐蝕。
 

抗輻射性能

在有輻射環境中, 它能抵抗最大強度為3x102Gy。

抗UV性能

自潤軸承iglidur® A290抵抗UV,但運動性能會受影響。

真空

在真空條件下,由於其較高的吸水率,其使會用受到限制。

導電性能

自潤軸承iglidur® A290電絕緣。

最大吸水率
在+23°C/50% 相對 濕度 重量的 1.7%
最大吸水率 重量的 7.3%
表 06:iglidur® A290 的吸水性
吸濕性對滑動軸承的影響 圖 10:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

吸水性

自潤軸承iglidur® 200軸承的吸濕性在標準的化學條件下約為 1,7 % 7.3%的吸水飽和點是其短處,因此如果應用於潮濕的環境中,必須對此予以考慮。

直徑
d1 [mm]
h9軸
[毫米]
iglidur® A290
D11 [mm]
外殼 H7
[mm]
最大為3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 到 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

表07:符合ISO 3547-1的iglidur® A290軸承在壓入後的重要公差。

安裝公差

自潤軸承iglidur® A290軸承是適用於h公差軸的標準軸承(建議最低為h9)。 該型號軸承是為公差為h7的基座軸承的壓配合而開發設計的 安裝在標稱直徑H7的軸承座中後,軸承的內徑自動調整到D11公差。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG