變更語言 :
允許滑動速度
iglidur® G 專為低至中滑動速度而開發;表 02 中指定的最大值只能在低負載負載下實現。在指定的速度下,摩擦係數可導致增加至永久允許溫度的極限。實際上,由於不同流體的相互作用,這些極限值並不總是能夠實現。
| m/s | 旋轉 | 擺動 | 線性 |
|---|---|---|---|
| 永久性 | 1 | 0.7 | 4 |
| 短期 | 2 | 1.4 | 5 |
與耐磨性一樣,摩擦係數μ也隨著負載和表面速度的變化而變化(圖04和05)。
iglidur® G 相對於鋼的摩擦係數(Ra = 1 μm,50 HRC):
| iglidur® G | 乾燥 | 潤滑油 | 油 | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係數 µ | 0.08-0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
摩擦力和磨損也高度依賴設備夥伴。太光滑的心軸會增加軸承的摩擦係數和磨損。對於iglidur® G,平均表面加工 Ra = 0.8 μm 的研磨表面最適合。圖表 06 顯示了使用iglidur® G平面軸承進行的不同心軸材料測試結果的擴展。值得注意的是,建議的心軸硬度隨著負載的增加而增加。「軟」的心軸更容易發生自身磨損,從而增加整個系統的磨損。如果負載超過2MPa,必須考慮到磨損率(曲線梯度)隨著心軸材料硬度的增加而趨於降低。如果您打算使用的心軸材料未包含在此處提供的測試結果中,請與我們聯絡。
心軸材料
iglidur® G-平面軸承是用於心軸的標準軸承,具有 h 公差(建議最小 h9)。此軸承設計用於壓入 H7 公差安裝座中。安裝在標稱尺寸的安裝座中後,具有 E10 公差的軸承的內徑會自行調整。對於某些尺寸,公差因壁厚而異(請參閱產品範圍)
壓裝後符合 ISO 3547-1 的重要公差:
| 直徑 d1 [mm] | 心軸 h9 [mm] | iglidur® G E10 [mm] | 孔座 H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 最多到 3 | 0-0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 至 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 最多 10 | 0-0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 至 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 至 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 至 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 到 80 | 0-0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 到 120 | 0-0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| >120 至 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
耐化學物質iglidur® G軸承在室溫下具有良好的耐化學性。它們耐大多數潤滑劑。大多數弱有機酸和無機酸不會侵蝕iglidur® G。
由 G 製成的放射性輻射,平面軸承可耐受高達iglidur® 3 -102Gy
的輻射強度。 抗紫外線 Gplainiglidur®
軸承永久抗紫外線輻射。真空 在真空中, G 軸承脫氣。僅適用於乾式軸承才能在真空中使用iglidur®
電氣技術規範iglidur® G 軸承具有電絕緣性。
| 中等 | 阻力 |
|---|---|
| 酒精 | + 最多到 0 |
| 碳氫化合物 | + |
| 潤滑油,不含添加劑的油 | + |
| 燃料 | + |
| 稀釋酸 | 0 至 - |
| 強酸 | - |
| 稀釋鹼 | + |
| 強鹼性 | 0 |
+ 抗性 0 有條件抗性 - 不抗性
所有數據在室溫下[+20 °C]
電氣技術規範
| 特殊過渡電阻 | 表面電阻 |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net