變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® J2
測試方法
密度
g/cm³
1,44
顏色
淺黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,2
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
1,3
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,11 - 0,27
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,23
機械規格
彎曲模量
MPa
3.605
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
101
DIN 53452
抗壓強度
MPa
77
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
46
邵氏 D 硬度
n.b.
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+110
下層應用溫度
°C
-50
熱傳導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1013
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1012
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® J2滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® J2 與我們經典的 iglidur® J 在一般機械和熱規格方面具有直接可比性。不過,iglidur® J2 在機械規格方面,例如最大建議表面壓力,則優於 iglidur® J。但在乾燥操作時的耐磨性則較差。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 46 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
iglidur® J2滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種相關性。最大推薦表面壓力代表機械材料參數。不能由此得出摩擦學結論。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® J2 在徑向負荷下的彈性變形。可能的塑性變形主要取決於負荷的持續時間。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net