變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® L250
測試方法
密度
g/cm³
1,50
顏色
米黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,7
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
3,9
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
μ
0,08-0,19
最大 pv 值 (乾)
MPa x m/s
0,4
機械規格
抗彎模量
MPa
1.950
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
67
DIN 53452
抗壓強度
MPa
47
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
45
邵氏 D 硬度
68
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+180
最高短期環境溫度1)
°C
+200
較低應用溫度
°C
-40
熱傳導率
W/m x K
0,24
ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C 時)
K-1 x 10-5
10
DIN 53482
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1010
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1011
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® L250滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® L250 是一種滑動軸承材料,適用於高速、快速的滑動運動,摩擦係數低。iglidur® L250 材料可以利用這些優點,特別是在低負載時。這些優點發揮作用的應用包括風扇、小型馬達、高速感應器和磁鐵技術。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
在最佳配對中(對 304 SS 軸),可達到 0.14 的低負載摩擦係數。即使在 10 MPa 時,也測得摩擦係數低於 0.1 (圖。04 和 05)。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net