請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

iglidur® L350——材質數據

材質資料表

一般規格單位iglidur® L350軸承測試方法
密度g/cm³1,54 
顏色 深灰色 
最大吸濕量,在 23°C/50% 相對濕度% 重量0,4DIN 53495
最大吸水率% 重量1,4 
與鋼軸滑動摩擦係數µ0,07 – 0,18 
pv 值,最大值(乾運行時)MPa x m/s3,00 

機械相關的配置參數
彈性模量MPa15.882DIN 53457
+20°C 時的彎曲強度MPa210DIN 53452
抗壓強度MPa210 
推薦的最大表面壓力 (20 °C)MPa59 
邵氏-D 硬度 80DIN 53505

物理和熱特性
長期應用的最高溫度°C+180 
短期應用的最高溫度°C+210 
最低運行溫度°C-100 
導熱性[W/m x K]0,61ASTM C 177
熱膨脹係數 (23°C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

電氣特性
體積電阻率Ωcm> 105DIN IEC 93
表面電阻Ω> 105DIN 53482

表 01:iglidur® L350 材質表

圖 01:iglidur® L350 的容許 pv 值 圖 01:iglidur® L350 的容許 pv 值

iglidur® L350 的 pv 值

iglidur L350 是專為持續高速應用設計的又一款免上油、免保養材質,且現已上市。 由於熱膨脹和吸濕性低,製造出的軸承具有最少的擴大潛力。 iglidur® L350 特別適用於風機、鼓風機或電動機——成本也較低。
 
圖 01: +20°C 下、壁厚 1 毫米、搭配鋼軸乾運行、安裝在鋼軸承座中的 iglidur® L350 滑動軸承的容許 pv 值
 
X = 表面速度[米/秒],Y = 負載[MPa] 

介質電阻
酒精+
碳氫化合物最高可達到 + 0
無添加劑的油和脂+
燃油+
稀釋的酸溶液+
強酸+
稀釋的鹼溶液+
強鹼+
表 02:iglidur® L350 在室溫下的耐材質性 [+20°C]
+ 耐受      0 有條件耐受      - 無法耐受
 

電氣特性

體積電阻率> 105 Ωcm
表面電阻> 105 Ω
表 03:iglidur® L350 的電氣特性

吸水性

吸水性極低,標準氣候條件下為重量的 0.4%,最大吸水率為重量的 1.4%,因此能夠在高濕度環境或液體介質中連續運轉。

真空環境

在真空環境中使用時,濕氣會像水蒸氣一樣被釋放。 由於其低吸水性的特點,可以用於真空中。

輻射抗性

iglidur® L350 材質製成的滑動軸承能抵抗高達 2 x 10² Gy 強度的輻射。 高輻射可能會顯著降低材質的機械特性。

抗 UV

iglidur® L350 滑動軸承的材質特性在紫外線輻射或其他風化作用下不會有任何改變。

機械相關的配置參數

隨著溫度的升高,iglidur® L350 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一逆相關關係。 推薦的最大表面壓力是材質的機械特性參數。 不能因此得出關於摩擦特性的結論。

建議的最大表面壓力與溫度的關係(59 MPa,+20 °C) 圖 02:最大建議表面壓力與溫度的關係(59 MPa、+20 °C)
 
X = 溫度[°C],Y = 負載[MPa]

負載和溫度下的形變

圖 03 展示了 iglidur® L350 在不同負載下的彈性形變。 在 59 MPa 的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變低於 2.5%。 此壓強負載以下的塑性形變可以忽略不計。 然而,這也取決於負載的占空比。
負載和溫度下的變形 圖 03:形變與壓力和溫度的關係
 
X = 負載 [MPa], Y = 形變[%]

最大運行速度

m/s旋轉擺動真直度
連續運動3,01,54,0
短期4,03,06,0
表 04:iglidur® L350 的最大表面速度

允許的表面速度

iglidur® L350 是專為低負載、
高表面速度的應用而開發的。 由於
iglidur® L350 耐高溫性強,軸承的物理
極限已經大幅提升。
此外,極低的磨損
便於在高圓周速度下快速實現
長滑動距離。 最大速度
如相鄰表格所示。

iglidur® L350軸承應用溫度
最小值- 100 °C
長期運行最高值+ 180 °C
最大,短期+ 210 °C
額外的軸向固定+ 140 °C
表 05:iglidur® L350 的溫度極限

溫度

iglidur® L350 滑動軸承可以用於短期溫度最高為 +210℃ 的應用。 請注意,當溫度高於 +140℃ 時推薦對軸承進行機械上的保護。 高溫會導致軸承脫離它的壓配合基座並且在基座孔中移動。

摩擦係數取決於速度 圖 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 0.75 MPa
 
X = 表面速度[米/秒] Y = 摩擦係數 μ

摩擦與磨損

即使在高速下,極低的摩擦係數仍然很低。 圖 04 顯示了在 0.75 Mpa 的表面壓力下搭配鋼軸時的這種關係。
iglidur® A300軸承干潤滑脂耐油性水
C.  o. 濕度 µ0,07 - 0,180,060,040,03

表 06:iglidur® A350 搭配鋼軸時的摩擦係數(Ra = 1 微米,50 HRC)

在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,壓力 p = 1 MPa,速度 v = 0.3 米/秒 圖 05:在旋轉中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
Y= 磨損[微米/千米]

軸材料

圖 05 比較了燒結軸承的磨損與由 iglidur® L500 和 L350 材質製成的軸承的磨損。在 1.5 米/秒或更高的表面速度下,燒結軸承的磨損呈指數增加;而在速度達 3 米/秒時,iglidur® 滑動軸承的磨損仍幾乎保持在相同的水準。
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = St37
F = V2A
G = X90
搭配 CF53 的旋轉磨損,p = 0.25 MPa,T = +23  °C 圖 06:搭配 Cf53 的旋轉磨損,p = 0.25 MPa,T = +23°C
 
X = 表面速度[米/秒],Y = 磨損率 [微米/千米]
A = 燒結軸承,B = iglidur® L350,C = iglidur® L500
旋轉摩擦係數——“高速”下搭配 Cf53,p = 1 MPa(iglidur® L250 除外),T = +23°C 圖 07:旋轉摩擦係數——“高速”下搭配 Cf53,p = 1 MPa(iglidur® L250 除外),T = +23°C
 
X = 表面速度[米/秒],Y = 摩擦係數 [μ]
A = iglidur® L350,B = iglidur® L500

直徑
d1 [毫米]
軸 h9
[毫米]
iglidur® A350
F10 [毫米]
外殼 H7
[毫米]
至 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 至 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 至 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 至 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 至 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 至 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 至 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 至 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 至 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
表 07:依據 ISO 3547-1 標準壓配後滑動軸承的重要公差

安裝公差

iglidur® L350 滑動軸承是用於推薦最小公差為 h9 的軸的標準軸承。 這些軸承被設計壓配到按公差 H7 進行機加工的軸承座中。 在被裝備進標準尺寸的基座中後,在標準的情況下內徑自動調整為 F10 的公差。 對於特殊的尺寸,公差的變化取決於壁的厚度(請參考產品規格表)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG