請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

iglidur® Q290——材質數據

材質資料表

特性 單位 iglidur® Q290 測試方法
密度 g/cm³ 1,27
顏色 黑色
最大吸濕量,在 23°C/50% 相對濕度 % 重量 3,0 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 9,3
與鋼軸的動態表面摩擦係數 µ 0,14 - 0,26
pv 值,最大值(乾運行時) MPa x m/s 0,70

機械相關的配置參數
彈性模數 MPa 3.074 DIN 53457
20°C 時彎曲強度 MPa 97 DIN 53452
抗壓強度 MPa 68
推薦的最大表面壓力 (20 °C) MPa 55
邵氏-D 硬度 80 DIN 53505

物理和熱特性
長期應用的最高溫度 °C +140
短期應用的最高溫度 °C +180
工作溫度下限 °C -40
導熱係數 [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
熱膨脹係數 [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

電氣特性
體積電阻率 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1012 DIN 53482
表 01:材質資料

pv
 
 
圖 01:+20°C 下、搭配鋼軸幹運行、安裝在鋼軸承座中的 iglidur® Q290 軸承的容許 pv 值
 
X = 表面速度[米/秒]
Y = 負載[MPa]
iglidur® Q290 軸承在 iglidur® 產品系列中沒有最高的靜態負載能力,而是在中等到高動態負載下展現出其優勢:軸和軸承在嚴苛的旋轉應用中均實現非凡的使用壽命(如農業或建築機械),特別是在“軟”軸上!

表面壓力 圖 02:最大建議表面壓力與溫度的關係(55 MPa、+20 °C)
 
X = 溫度[°C]
Y = 負載[MPa]
形變 圖 03:形變與壓力和溫度的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

機械相關的配置參數

隨著溫度的升高,iglidur® Q290 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一逆相關關係。 在 +180 °C 的短期應用允許溫度下,其表面允許壓力仍高於 10 MPa。 推薦的最大表面壓力是材質的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。

m/s 旋轉 擺動 真直度
連續運動 0,8 0,6 1
短期 2 1,4 2

表 02:最大表面速度

允許的表面速度

iglidur® Q290 軸承的典型應用是速度相對較低的中高負載擺動運動。 除此之外也可以達到相對較高的速度。 表 03 中列出的速度是最小軸承負載下的極限值。 在這些數值下沒有磨損跡象。

溫度

最高長期應用溫度為 +140°C,因此 iglidur® Q290 適用於農業、商用車或建築領域的典型應用。 工作溫度高於 +80°C 時,壓配不足以固定軸承,還需要額外的軸向固定軸承的措施。

摩擦係數,速度 圖 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 0.75 MPa
 
X = 表面速度[米/秒]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦係數,負載 圖 05:摩擦係數與負載的關係,v = 0.01 米/秒
 
X = 負載 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ

摩擦與磨損

請注意,表面粗糙的滑動面會增加摩擦。 iglidur® Q290 的摩擦係數隨著速度增加而增加。

圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況 圖 06:在旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 自動螺紋鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = HR 碳鋼
F = 304 不銹鋼
G = 高級鋼

軸材料

對於 10 MPa 以上的更高負載,通常推薦使用硬化軸。 但這在現實中往往不實際,尤其使用抗腐蝕塗層時。 因此,iglidur® Q290 材質在此類應用中很重要。
圖 07:擺動和旋轉應用中的磨損情況 圖 07:在擺動應用中鍍鋅軸時的磨損情況,p >50 MPa,v = 0.01 米/秒
 
Y= 磨損[微米/千米]
 
A= Cf53
B= 鍍硬鉻
C= 304 不銹鋼
D= HR 碳鋼
 
粉色 = 旋轉
藍色 = 擺動

介質 電阻
酒精 + 至 0
碳氫化合物 +
無添加劑的油和脂 +
燃油 +
稀釋的酸溶液 0 至 –
強酸 -
稀釋的鹼溶液 +
強鹼 + 至 0
+ 耐受      0 有條件耐受      – 不耐受
所有資訊均針對室溫 [+20 °C]
表 05:iglidur® A290 的耐化學品性


電氣特性

體積電阻率 > 1012 Ω cm
表面電阻 > 1012 Ω

輻射抗性

iglidur® Q290 材質製成的滑動軸承能抵抗高達 3 · 102 Gy 強度的輻射。
 

抗 UV

iglidur® Q290 軸承具有良好的抗紫外線輻射和其他風化作用的能力。
 

真空環境

在真空中,存在的任何濕氣都會被排出。 只能在有限範圍內用於真空。
 

吸水性

在正常氣候條件下,iglidur® Q290 滑動軸承的吸水率低於重量的 3.0%。 在水中的飽和極限是重量的 9.3%。

直徑
d1 [毫米]
軸 h9
[毫米]
iglidur® A290
D11 [毫米]
外殼 H7
[毫米]
至 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 至 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 至 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 至 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 至 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 至 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

表 07:依據 ISO 3547-1 標準壓入後 iglidur® Q290 滑動軸承的重要公差

安裝公差

iglidur® Q290 滑動軸承是用於推薦最小公差為 h9 的軸的標準軸承。 這些軸承被設計壓入按公差為 H7 進行機加工的基座中。 在被裝備進標準尺寸的基座中後,在標準的情況下內徑自動調整為 E10 的公差。 對於特殊的尺寸,公差的變化取決於壁的厚度(請參考產品規格表)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG