變更語言 :

不含 PTFE 的iglidur標準
用於通用應用的暢銷iglidur G 和用於高溫和化學品接觸的iglidur X 和 H 的不含 PTFE 版本現在補充了我們的不含 PTFE 軸承(乾式軸承)產品範圍。

iglidur W300E 多組件軸承(乾式軸承)
這種高強度 2 件式射出成形軸承(乾式軸承)基於通用材料iglidur W300,具有超強的韌性和耐用性。

iglidur GLW 滑動導引墊
新型滑動墊非常適合引導鋁製或金屬軌道。由於其形狀,它們可以靈活地適應。

iglidur G2
極低的吸濕性和熱膨脹性,加上高尺寸穩定性,使其具有非常低的滑膩間隙 (G9)。

iglidur通用滑動段
由耐磨耗重型材料iglidur Q3 製成的靈活滑動段可實現 250 mm以上的任何軸承直徑。

帶有 iglidur 塗層的不銹鋼網
這種帶有 iglidur 塗層的靈活而堅固的不銹鋼網可定制,非常適合各種工業應用。另有尺寸為 1,200 x 800mm 的板材。
通用型符合 FDA 標準且不含 PTFE
符合 FDA、EU 10/2011 標準且現已推出新版本 - 不含 PTFE。具有出色的滑動和疲勞技術規格。

計算每個組件的二氧化碳足跡
必須在越來越多的領域中確定和減少二氧化碳排放量。我們為您提供以下支援:現在可以計算並顯示每個iglidur平面軸承(乾式軸承)在運輸和製造過程中產生的二氧化碳排放量。這使您可以比較乾式軸承,並為您的應用選擇碳足跡最低的一種。

iglidur Q2LW
經過驗證的重型軸承(乾式軸承)材料iglidur Q2 的再造粒版本非常適合具有高負載的價格敏感型
應用。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net