請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

iglidur® P230——材質資料

技術參數

一般規格單位iglidur® P230測試方法
密度g/cm³1,57 
顏色 米色 
最大吸濕量,在 23°C/50% 相對濕度% 重量0,1DIN 53495
最大吸水率% 重量0,5 
與鋼軸的滑動摩擦係數µ0,06 - 0,21 
pv 值,最大值(乾運行時)MPa · m/s0,30 

機械相關的配置參數
彈性模量MPa6.532DIN 53457
+20°C 時的彎曲強度MPa173 
抗壓強度MPa101 
推薦的最大表面壓強 (+20°C)MPa60 
邵氏-D 硬度 80DIN 53505

物理和熱特性
長期運行時的最高應用溫度 °C+110 
短期運行時的最高應用溫度 °C+180 
最低運行溫度°C-30 
導熱性[W/m · K]0,34ASTM C 177
熱膨脹係數 (+23°C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

電氣特性
體積電阻率Ωcm> 1012DIN IEC 93
表面電阻Ω> 1012DIN 53482

表 01: 材質屬性工作表

圖 01:iglidur® P230 的 pv 值 圖 01:+20°C 下、壁厚 1 毫米、搭配鋼軸幹運行、安裝在鋼軸承座中的 iglidur® P230 的容許 pv 值。
 
X 軸 = 表面速度[米/秒]
Y 軸 = 負載[MPa]
iglidur® P230 是一種低吸濕性和熱特性均衡的材質,適用於對成本敏感的批量生產應用。 低 pv 值以及低至中速度和負載下良好的耐磨性完善了其全能的特性。

表面壓力 圖 02:最大建議表面壓力與溫度的關係(60 MPa、+20 °C)
 
X = 溫度[°C]
Y = 負載[MPa]

機械相關的配置參數

隨著溫度的升高,iglidur® P230 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一逆相關關係。 推薦的最大表面壓力是材質的機械特性參數。 不能因此得出關於摩擦特性的結論。
溫度下的形變 圖 03:形變與壓力和溫度的關係
 
X = 負載 [MPa]
Y = 形變[%]
圖表 03 表明了 iglidur® P230 的彈性形變與徑向負載的函數關係。 在 60 MPa 的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變低於 3%。 此壓強負載以下的塑性形變可以忽略不計。 然而,這也取決於負載的占空比。

最大運行速度

m/s旋轉擺動真直度
連續運動1,00,73,0
短期2,01,44,0

表 02:最大表面速度

允許的表面速度

iglidur® P230 是為中低速而設計的。 在連續運轉期間,允許的最大速度為 1.0 米/秒(旋轉)或 3.0 米/秒(直線)。 表 02 中的最大值只有在低負載的情況下才能得到。 在給定的速度下,摩擦會導致溫度升高到持續運轉的最高允許水準。在實際中,由於變化的應用環境,很少會達到這麼高的溫度。

iglidur® P230應用溫度
最小值-30°C
長期運行最高值+110°C
最大,短期+180°C
額外的軸向固定+100°C

表 03:溫度極限

使用溫度範圍

由於其最高長期應用溫度為 +110°C,iglidur® P230 適用於廣泛的應用。 如果存在更高的溫度,則可選擇最暢銷的 iglidur® G (+130°C) 或新標杆 iglidur® G1 (+180°C)。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 當溫度升高時,磨損也會增加。在溫度超過 +100℃ 時需要額外的固定措施。

摩擦係數,表面速度 圖 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 1 MPa
 
X = 表面速度[米/秒]
Y = 摩擦係數 μ

摩擦與磨損

和磨損性相似,摩擦係數 µ 隨著負載的變化而變化(圖 04)。
 
iglidur® P230潤滑脂耐油性
C.  o. 濕度 µ0,13 - 0,320,090,040,04

表 04:在鋼軸上使用的摩擦係數
(Ra = 1 微米,50 HRC)

在旋轉應用中搭配不同軸材料時的磨損情況 圖 05:在旋轉中搭配不同軸材質時的磨損情況,壓力 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y= 磨損[微米/千米]

軸材料

圖表 05 展示了 iglidur® P230 材質製成的軸承和不同材質的軸配合使用的測試結果。對於徑向負載為 1 MPa 的旋轉運動,所有軸的磨損都很低,而“軟”軸的磨損係數更高。 對比擺動和旋轉運動(圖 06)可以發現,與許多其他 iglidur® 材質相比沒有太大差異。 iglidur® P230 對中低負載的限制變得清晰。
擺動和旋轉中的磨損情況 圖 06:在擺動和旋轉應用中搭配硬化磨削鋼軸材質 Cf53 時,磨損與負載的關係
 
X = 負載 [MPa]
Y = 磨損[微米/千米]

耐化學腐蝕電阻
酒精最高可達到 + 0
碳氫化合物+
無添加劑的油和脂+
燃油+
稀釋的酸溶液+
強酸+
稀釋的鹼溶液+
強鹼+
+ 耐受      0 有條件耐受      - 無法耐受
 
所有資訊均針對室溫 [+20°C]
表 04:耐化學品性

吸水性

在標準氣候條件下,iglidur® P230 軸承的吸濕量約為重量的 0.1%。 在水中的飽和極限是重量的 0.3%。 其微小的吸水率明顯低於 iglidur® M250 或 iglidur® G。

輻射抗性

iglidur® P230 材質製成的滑動軸承在輻射環境下的使用非常有限。 其可承受強度高達 3 - 10² Gy 的輻射。

抗 UV

iglidur® P230 滑動軸承有著非常好的抗紫外線性。

真空環境

在真空環境中使用時,存在的濕氣會像水蒸氣一樣被釋放。 只有乾燥後的 iglidur® P230 軸承才能在真空環境中使用。

電氣特性

iglidur®P 滑動軸承是電絕緣的。
體積電阻率> 1012 Ωcm
表面電阻> 1011 Ω

Ø d1
[毫米]
外殼 H7
[毫米]
滑動軸承
E10 [毫米]
軸 h9
[毫米]
至 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 至 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> 6 至 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 至 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 至 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 至 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> 50 至 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> 80 至 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120 至 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

表 05:依據 ISO 3547-1 標準壓配後滑動軸承的重要公差

 

安裝公差

iglidur® P230 滑動軸承是用於推薦最小公差為 h9 的軸的標準軸承。 這些軸承被設計壓配到按公差 H7 進行機加工的軸承座中。 在被裝備進標準尺寸的基座中後,在標準的情況下內徑自動調整為 E10 的公差。 對於特殊的尺寸,公差的變化取決於壁的厚度(請參考產品規格表)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG