動力總成生產線的能源供應系統

成功案例

E-chain 汽車動力傳動系統

智慧型能量鏈監控系統,避免意外停機時間

清潔技術系統 動力傳動

清洗機中馬達組件的無潤滑線性軸承

動力總成
  • 我們為您的系統進行最佳化規劃,以保證最長的使用壽命和提高系統可用性
  • 作為系統合作夥伴,為您現有的機器進行改造
  • 為 igus 產品加裝狀態監控或預測性維護
  • 我們的能源鏈也可作為現成的系統,例如第 7 軸、充電入口
  • 安裝後:定期檢查和維護您的能量鏈和狀態監測系統
  • 在生命週期結束時,我們會回收能量鏈並進行再利用

適用產品

P4 電子鏈

e-chains 系列 P4

  • 最多可節省 57% 的驅動力
  • 適用於長距離(高達 800 公尺)及高額外負荷(高達 30 公斤/公尺)
  • 運轉非常平穩
電子鏈 P4.1

e-chain P4.1

  • 鏈節連接處的免維護摩擦聚合滑動軸承提供 375,000 km 的運行性能
  • 適用於 1,000 公尺以上的超長距離
智慧工程塑膠

預測性保養

  • 延長鏈條和軸承技術的最長使用壽命
  • 提高整體系統效率
  • 融入工業 4.0 / IIoT 概念
E4Q 拖鏈

電子鏈系統 E4Q

  • 無需工具即可開啟或關閉
  • 可選購噪音抑制裝置,使操作更安靜
  • 節省材料,重量更輕
readychain® 全裝配拖鏈

預裝電子鏈系統

  • 將電纜、電子鏈和連接器的儲存成本降至零
  • 吞吐時間縮短一半
chainflex 驅動電纜

chainflex 驅動電纜

  • 根據 24 個製造商標準,1,350 纜線(按米銷售)或 4,600 驅動纜線
  • 來自庫存,無切割費用

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢