請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

robolink® W 常見問題——機械手臂關節結構套件
常見問題


1) 哪些類型的易格斯 關節現貨供應?

目前有 6 種不同的標準關節

1 – RL-50-PL1:擺動關節
2 – RL-50-TL1:旋轉關節
3 – Rl-50-001:一個 2 軸關節,擺動範圍達 +/-90°(“舊款”)
4 – Rl-50-002:一個 2 軸關節,擺動範圍達 +130°/-50°(“不對稱”)
5 – Rl-50-003:一個 2 軸關節,擺動範圍達 +180°/0°(“折疊”)
6 – RL-90-BL1:2 軸基本關節(“更大、更強”)
 
此外,我們可根據需求提供特殊型號的關節。

2) 哪些角度設置是可能的?自重?扭矩?

以下清單提供了更多基本資訊。 我們的產品目錄中也有這張表格。 
訂購編號 電纜
數量
擺動
角度
旋轉
角度
重量 最大負載
  擁有
驅動器

反饋
標準
(含
止動器)
選配
(*不含
止動器)
標準
(含
止動器)
選配
(*不含
止動器)
[gr] 擺動
[Nm]
旋轉
[Nm]
1. 擺動
關節
 RL-50-PL1
2 4 180° (±90°) 210°
(±105°)
- - 235 12 -
2. 旋轉
關節
 RL-50-TL1
2 8 - - 340°
(±170°)
540°
(±270°)
245 - 5

3. 2 軸
關節
RL-50-001

4 4 180°
(±90°)
210°
(±105°)
340°
(±170°)
540°
(±270°)
345 12 5

4. 2 軸
關節
RL-50-002

4 4 180°
(+130°/-50°)
240°
(+135°/-105°)
340°
(±170°)
540°
(±270°)
345 12 5
5. 2 軸
關節
RL-50-003
4 4 180 °
(+180°/0°)
235°
(+180°/-55°)
340°
(±170°)
540°
(±270°)
400 12 5
6. 基本
關節
RL-90-BL1
4 8 180°
(±90°)
190°
(±95°)
180°
(±90°)
- 1250 20 10

3) 關節如何組合?

各關節都配有拉線。 在每種情況下,都必須通過下方的關節佈線。這意味著並非任何關節組合都是可行的。 但您可以組合出 1 到 6 DOF 的關節並實現多種運動性能。 我們將很樂意為您提供建議。下圖顯示了一些可能的組合,如果考慮更新類型的關節(如 RL-50-003 和 RL-90-BL1),還有無數的可能性!

4) “模組化套件系統”是什麼意思?

robolink® 模組化結構套件的基本理念在於讓客戶可以選用各(機械)組件組配置一個機器手臂系統。 客戶可根據所需的複雜度,配置和訂購不同複雜度的關節臂。igus® 根據客戶要求製造機械臂,並提供隨插即用的裝置。 但不能簡單地將各個關節連接在一起(像樂高那樣)。

5) 為什麼不能任意地修改關節臂?

所有關節都通過拉線運行。 每個自由度需要 2 條線(對立原理)。 如果上關節 (2) 的纜線引到無導向裝置的下關節 (1),兩個關節的運動將無法相互獨立。 為實現二者的獨立,必須將上關節 (2) 的纜線張力與下關節 (1) 的運動分離。 這需要在下關節開口處使用特別的博登纜線系統(如圖)。 纜線然後就可以在關節之間的連接軟管中自由運動。
在 igus® 訂購多軸關節臂時,所有博登纜線元件都是預裝配的,完整系統總是以隨插即用的狀態交付,即所有纜線和導管都為指定配置。
1

空壓管(機械夾爪)

2

四重博登電纜

3

感測器電纜——關節 2

4

4 條電纜線在導管內自由移動

5

用於旋轉運動的單博登電纜

6

8 條電纜線在導管內自由移動

6) 移動關節需要什麼電纜距離/力?

關節內部電線的工作點由指定尺寸定義:
RL-50:有效直徑 50 毫米(旋轉和擺動運動)
RL-90:有效直徑 90 毫米(擺動運動)或 120 毫米(旋轉運動)
 
因此,RL-50 關節的纜線距離計算如下
90° 角運動時為 π x d/4 ≈ 39 毫米
180° 角運動時為 π x d/2 ≈ 79 毫米
 
纜線的拉力(取決於所施加的扭矩)可高達 600 N。

7) 關節的供應範圍包含哪些?

PA 2200 工程塑膠製成的裝配關節,包括軸承位置(硬質陽極化鋁 = 標準)

Dyneema 拉繩

鋁棒(每種情況均包括 100 毫米標準長度,根據要求提供特殊長度)

選配的角度感測器 (-WS),3 米感測器電纜, 裝配並經測試。根據與客戶達成的協議,將電線接頭作為連接材料免費提供。

8) 關節臂的供應範圍包含哪些?

所有的關節按照第 7 點預裝配

所有纜線都有特别的博登部件穿引,如第 5) 條所述

關節之間的鋁管,根據客戶規格客製化

關節臂底部的安裝板

穿過的感測器導線(選配-WS),每個情況下安裝並測試 3 米感測器導線。 根據與客戶達成的協議,將電線接頭作為連接材料免費提供。

9) “完整系統”的供應範圍包含哪些?

問題 6) 中描述的關節臂,還有 MIT 驅動裝置,包括:

igus® 步進馬達,數量與關節臂中軸的數量相同

各馬達的行星變速箱

連接纜線和驅動裝置的“驅動輪”

方便重新調整驅動輪張力的“張力調整工具”

提供用於安裝馬達和機械臂的不同外殼

產品出貨前都已完成裝配、預張緊和測試
 
以下產品不包括在內:

機械夾爪(易格斯有供應,也可選配其他產品)

控制組件

動力電纜(易格斯有供應)

10) 使用了哪些角度感測器?

關節中採用了 Austriamicrosystems(AS5304A)的增量角度感測器(選配)。 絕對編碼器目前在技術上是不可行的。 為了定義零點位置,我們使用位於關節的旋轉/擺動範圍中間的霍爾感測器。 這意味著打開電源時各關節必須首先“初始化”。 技術文檔中提供了關於感測器接線和導線分配的更多資訊。
 
編碼器的解析度是(因不同的關節而不同!):

關節尺寸 RL-50 所有旋轉運動上 4,640 個信號/360°
(29 個極對x 160 個信號/極對)≈ 0.078°

關節尺寸 RL-50 所有擺動運動上 4,960 個信號/360°
(31 個極對x 160 個信號/極對)≈ 0.073°

關節尺寸 RL-90 所有運動上 9,920 個信號/360°(“基礎”)
(62 個極對x 160 個信號/極對)≈ 0.036

2 DOF 的感測器装置(RL-50-001/002 和 003)
1

用於旋轉運動的霍爾傳感器

2

用於旋轉運動的編碼器

3

用於擺動應用的編碼器

4

用於旋轉運動的霍爾傳感器

標準感測器:
磁性增量角度感測器。 該感測器在各軸的解析度約為 0.07°。 所有感測器裝置對於相應的關節都易於安裝。各有 3 米長的感測器電纜(每個 DOF 有 6 個引線)。

11) 關節臂能否適用水下應用?

可以。組件基本由工程塑膠 (PA2200)、陽極化鋁、不銹鋼(螺絲)、Dyneema 纜線 (PE)、銅線接頭構成。 可以訂購模壓感測器(-SE = 密封感測器)。

12) 可選擇什麼類型的驅動器?

有多種驅動裝置可用於移動纜線。 可選手動驅動(“螺桿”)、氣動部件(如氣動肌肉)或電動機(無刷直流馬達、直流馬達、伺服馬達、線性馬達、步進馬達)。 igus® 可提供帶行星變速箱的步進馬達,可選擇作為驅動裝置。 可用選擇:
- NEMA23 步進馬達(絞線或連接器型),帶 1:16 變速箱
- NEMA17 步進馬達(絞線或連接器型),帶 1:35 變速箱
 
1

步進馬達

2

變速箱

3

可調張力的驅動輪

13) 如何控制 robolink® 關節臂?

易格斯不開發、製造和出售控制部件。 我們提供的 robolink® 系統限於關節臂或含“驅動裝置”的關節臂。
控制部件必須由客戶自己提供或購買。
對於配備我們步進馬達的 robolink® 關節臂,igus® 提供免費的控制軟體(開源)。 該軟體具有簡單直觀的使用者介面,用於輸入角度位置和儲存簡單的運動。 軟體不適合搭配其他系統使用。 不包括輪廓控制系統(或逆向運動)。需具有硬體設定才可使用 IME 軟體(igus 運動編輯器)。 這基本包括 NANOTEC® 步進馬達控制器 (SMCI47-S2) 和 ATmega Crumb2560 晶片。 Atmega 晶片將於 2014 年春季在 igus® 發售(當前在互聯網上 CHIP45 有售)。 因此需要以下配置:
硬體設定:NANOTEC SMCI47-S2 步進馬達控制單元,Crumb2560 Atmega 記憶體晶片,USB 模組。

14) igus® 的控制軟體 IME(igus® 運動編輯器)如何使用?

該軟體可以免費下載。 該軟體具有圖形化使用者介面,可以對簡單的運動進行程式設計和儲存。不包括輪廓控制系統(或逆向運動)。

15) 哪些材料可應用?

關節 :聚醯胺 PA 2200 零件、不銹鋼螺絲、硬質陽極化鋁製成的軸承環,可用 iglidur® J 或不銹鋼替代。
 
連接管 :陽極氧化鋁,或 GRP 或 CRP
 
電線 :Dyneema 電線,黄銅線端接頭。

16) 可選用哪些機械夾爪?

“任何可能的”機械夾爪都可以與我們的機械關節臂組合。 由於系統的負載能力相對較低,機械夾爪應盡可能輕。 市場上有各種各樣的輕型氣動機械夾爪,例如來自 SCHUNK、FESTO 或 FIPA 公司的產品。 如果不希望使用氣動元件,那麼通常情況下,電動機械夾爪是必需的。 市場上有一些非常輕的電動機械夾爪,例如 GIMATIC、SCHUNK 或 SOMMER(然而比簡單的氣動機械夾爪要便宜得多)。 自 2013 年起,igus® 一直在提供簡單的塑膠機械夾爪,其中馬達位於 robolink® 管中。 也可以選擇在這裡單獨設計夾爪。

17) 關節或“系統”的價格如何?

我們的目錄中有所有關節和系統的價格。 一般說來:包括馬達、變速箱、外殼、關節和感測器的“完整系統”,其價格為每個軸 1,000 歐元多點。 換句話說,6 DOF系統約 6,000 歐元。 不含馬達(但帶有感測器)的關節臂的成本約為其一半(即每軸約 500 歐元)。 範例:

6 DOF ~ 3,000. 歐元-

6 DOF ~ 6,000. 歐元-

18) 從哪可以得到更多資訊?

控制軟體:robolink® 的 IME igus® 運動編輯器

簡單、易上手的控制軟體用於編程不同的機械手臂配置。 列表中包括快速入門手冊 (PDF)。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
莊集黃 Sean Chuang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG