<font size="7">適用於訂單篩選</font><br>彈性抓取系統</font>
Schunk 夾具
  • **需要什麼?**一個靈活的夾持系統,由一個平行夾持器和一個真空夾持器組成,可以適應不同的物件幾何形狀。
  • **需求:**適用於較小的安裝空間、具成本效益、絕對免潤滑、免維護、無腐蝕、使用壽命長、組裝簡單、堅固耐用、應用可靠
  • 使用產品: drylin® R 鋁製軸 AWMP、 dryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® 帶扳手平面的梯形導螺母JSRM-172220TR10X2和JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 套筒軸承J3SM-1012-08, iglidur® J3 帶法蘭的套筒軸承J3FM-0304-05,J3FM-0608-06和 J3FM-0810-10
  • **客戶的成功:**為了實現最精簡的設計,經典的機器元件被 igus® 產品所取代,例如塑膠滑動軸承、導軌和螺桿驅動器,這些產品同樣具有成本效益。

RBTX - 低成本機器人平台

RBTX
  • **投資& 利潤:**透過低成本自動化快速攤銷
  • **硬體& 整合:**立即找到適合您的機器人解決方案
  • 專業知識& 安全性來自領先機器人供應商的高端品質& 兼容性有保證

使用的產品

VIVE-Medtech
反向導螺桿

免上油螺母
乾式科技軸承
法蘭型直線軸承

進一步應用圖片

線上訂購:

充填系統

設定導螺桿驅動器:

充填系統

改善技術...降低成本:

精進技術、降低成本。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢