變更語言 :

單對乙太網路 (SPE) 是智慧型工業自動化、工業物聯網 (IIoT) 的關鍵。這首次實現了標準化、節省空間且具成本效益的乙太網路通訊,包括從雲端經由交換機櫃到機器的"最後一公尺" 。
工業自動化的關鍵,工業物聯網 (IIoT)
智慧工廠不再是一個泛稱,而是企業當今面臨的眾多挑戰的代名詞。標準化、複雜 (IT) 系統的可靠性以及掌握日益增加的複雜性等議題,幾乎被一致列為第四次工業革命的最大挑戰。舉例來說,當您檢視既有的自動化金字塔時,這一點就會變得很清楚。通訊和資料交換受到限制 - 在極少數的情況下,現有的乙太網路匯流排適合直接用於現場設備。感測器或致動器的安裝空間太小。在現場連續使用時,移動和靜態乙太網路電纜必須符合的環境參數要求太高。
現在這一切都可以改變了:Single Pair Ethernet (SPE),一種乙太網路匯流排和傳輸協定,目前已經進入工業領域,不僅尺寸小,而且傳輸性能出眾,令人印象深刻。無論是在靜態還是高度動態的應用中,例如在能源鏈中。
在技術上,Single Pair Ethernet 描述僅透過兩條銅線傳輸乙太網路 (1000Base-T1),除了透過乙太網路傳輸資料外,還能同時供電 (PoDL)。 與傳統的乙太網路線相比,這項技術的躍進使線徑縮小約 25%。本白皮書概述了 SPE 目前的發展狀況,並展示了這項新傳輸技術因大幅節省安裝空間及相關重量減輕而為工業界帶來的商機:

SPE 工業合作夥伴網路
單對乙太網路是讓 IIoT 和工業 4.0 成為可能的基礎架構。為了在快速成長的 IIoT 市場推廣單對乙太網路技術,igus 與其他強大的合作夥伴,如 HARTING 和 TE Connectivity,共同參與 SPE 工業合作夥伴網路。
為了可靠地建立整個未來的 SPE 生態系統,傳輸協定、佈線和裝置元件的標準也在共同開發和採用中,並在 IEEE 802.3 和 IEC SC46C 中發布。
因此,新的纜線在設計上也與 T1 連接器介面完美配合,成為合作夥伴。這意味著耐用的遮罩可可靠地傳輸至連接器,從而確保最佳的電磁相容性。chainflex 電纜與 SPE 連接器的組合非常堅固:igus 使用高度耐磨、耐缺口的 PUR 護套,連接器則採用堅固的金屬鎖定機制,並配備 PCB 插座。

通過廣泛的測試,保證了高使用壽命
傳輸率顯著提高,同時直徑縮小,未來可以經濟有效地連接高資料量的感測器。使用者不必在品質上妥協。抗油和阻燃的 CFBUS.PUR.042 在佔地 3,800 平方米的 igus測試實驗室中進行了廣泛的測試。與整個 chainflex 電纜系列一樣,客戶也可享有單對乙太網路電纜的 4 年保固。
因此,在彎曲半徑小、安裝空間小的應用中,例如工業相機應用或定位和監控傳感器,SPE 是其他匯流排系統的真正替代品。這類攝影機視覺系統主要用作偵測和定位系統。以前,這類感測器必須在現場透過匯流排介面與 4 線或 8 線乙太網路線連接。有了 SPE,每個感測器都可以直接整合到上層的控制系統中。
chainflex® 應用實例

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net