變更語言 :

高資料傳輸的複雜匯流排解決方案
隨著自動化程度的提高,資料傳輸的需求近年來穩步上升。數據從感測器傳輸到評估單元的路線是簡單的 1:1 連接。這些過去是透過數據電纜來實現的。現在它們正在被匯流排電線電纜系統的套件所取代。這使得系統中的通訊變得更快、更複雜。這就需要相應的匯流排電纜,其陡峭的邊緣可以很好地傳輸數位訊號。這些匯流排電纜可以說是特殊的資料電纜,它們是專門針對匯流排系統的各自要求而建構的。在最簡單的情況下,這可以是顏色和截面積或某些電容或電感技術規範,以實現所需的特性阻抗。如今,這些電線電纜是 Profibus、Profinet 和 CAN 匯流排電線電纜以及 USB 和 CC 匯流排電線電纜等知名匯流排系統可靠可用性的基礎。在這裡,我們向您展示能夠實現永久資料傳輸的特殊功能。
有許多基於乙太網路的匯流排電線電纜系統。知名品牌包括 Profinet、CC-Link IE、EtherCat 和 Sercos。所有這些都基於在大型電腦和套件中使用多年的結構。乙太網路以類別描述,涵蓋頻率和可能的資料量(從 100 MBit/s 到 10 GBit/s)。術語“CAT5”、“CAT5e”甚至“CAT6A”和“CAT7”經常被直接使用。這些電線電纜包含兩對或四對,根據需要設計有對隔離網或總隔離網。我們創建了一個概述矩陣,其中考慮了剛剛描述的機械參數和電氣參數。



Profinet 是工業中最受歡迎的匯流排電纜之一。即時功能選項和模組化概念使其非常適合大多數應用。 igus 具有九種不同機械品質的 Profinet 電線電纜,從PVC電線電纜到PUR電線電纜,再到適用於特殊應用(例如涉及扭轉運動或需要高強度的應用)的電線電纜。 Profinet 與 Sercos、EtherCat 和 CC-Link IE 等匯流排系統一樣,符合工業乙太網路標準。 igus® 是 Profinet 使用者組織的成員,符合所有必要的市場標準。

單對乙太網路線 (SPE),匯流排系統群組的最新成員。新的匯流排於 2019 年推出,此後一直穩步佔領市場。這項新發展為快速成長的工業物聯網市場提供了新的機會。這裡的特點是新類型的電線電纜,單對但仍然能夠傳輸 CAT5e 訊號。我們與 SPE 協會一起持續致力於這項技術的進一步開發和標準化。這項技術飛躍提供了非凡的可能性,特別是對於安裝空間較小的應用。

Profibus 是當今最重要的工業匯流排電線電纜之一。它於 20 世紀 90 年代開發,很快就成為可靠性和高數據量的基準。 Profinet 使用者組織 (PNO) 負責各成員公司(例如igus® 的技術開發和協調。紅色和綠色的發泡芯線的電線電纜非常引人注目。在igus® 您可以獲得適用於拖鏈移動應用的PVC、PUR和TPE 版本的耐彎曲 Profinet電線電纜。

CAN bus匯流排是一種極為堅固的匯流排,其特點是網路協定不敏感。它起源於汽車產業,現在也常出現在工業系統中。這些匯流排電纜的特別之處在於,它們可以根據需要提供不同的截面積,並且可以使用一對或兩對用於不同的應用。與其他匯流排系統一樣,耐彎電纜也提供用於線性鍊和扭轉的電線電纜。

匯流排電纜用於多種應用,業界經常使用 IT 或消費領域的匯流排系統。其中一個例子是 USB 2.0 或 USB 3.0,它們因其獨特的接頭而非常引人注目,並且經常出現在工業相機中。情況與DVI類似,它是一種典型的顯示器介面。耐電纜彎曲也為這些匯流排電纜提供解決方案。一些應用需要著名的匯流排系統,例如 Interbus 或 Device Net,它們包含在 CFBUS 匯流排電纜系列中。不過,說到這裡,不得不提的是引人注目的 ASI 匯流排電纜,它以其黃色和棱角分明的形狀在任何安裝中都引人注目。
匯流排電纜傳輸低能量訊號的功能與資料電纜類似。因此,重要的不是高電流,而是長時間的良好訊號傳輸。與資料電纜的區別在於電氣結構,與匯流排電線電纜系統精確匹配。這對電氣值的影響與機械結構的影響程度相同:截面積和電線顏色。匯流排電纜可以說是一種特殊的資料電纜
運動中的匯流排電纜 - 有什麼不同?
當設計用於移動的匯流排電纜時,重點自然是良好的資料傳輸。資料傳輸取決於隔離網層、芯線等部件的排列。它們決定資料傳輸的質量,就像它們決定電線電纜的電容值一樣。位置會因移動而改變,進而影響資料傳輸的品質。特殊的類型保證了永久良好的資料傳輸技術規格。高品質和持續的資料傳輸對您來說很重要,或者您在這方面是否已經遇到困難?我們很樂意與您交談。只需向我們發送電子郵件即可。

還沒找到合適的?
您已經了解我們的線上工具了嗎?
易於找到、選擇正確的類型、計算產品使用壽命並線上訂購

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net