變更語言 :
Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH 的高度複雜系統依賴於最新一代的控制系統。
大型部件(如柴油發動機、渦輪機、發電機或船舶螺旋槳)的完整加工意味著各自的加工中心變得越來越大。這也對機床技術造成影響。這些高度複雜系統的機床製造商總是依賴最新一代的控制系統。我們為它們開發了測量系統電纜的特殊整體解決方案,可在非常長的距離上可靠地傳輸訊號,並確保機器的高可用性。
"我們的客戶通常會使用機器 20-30 年或更長的時間,而且通常要求可用性至少達到 95%。因此,所有元件必須在任何情況下都能完美運作。而這正是我們多年來使用 igus® 的 chainflex® 電纜的最佳經驗。"
Dipl.-Ing. Thomas Bätz, WALDRICH COBURG GmbH 電氣設計組經理
預先進行多樣化的測試
為了能夠提出一個解決方案,這不僅關係到電纜的功能,還關係到個別連接點的數量和品質。為了找到最佳的連接解決方案,公司在科隆的測試實驗室進行了一系列的測試。然後,電纜被送到用戶手中,用戶將其連接到原來的控制單元上。在這裡模擬了真實的機器負載,以測試找到的電纜概念是否適合日常使用。
巨大的努力最終帶來了預期的結果:今天,測量系統電纜在所有配備新一代控制裝置的加工中心中都展現了其性能 - 即使在改造舊機器時也是如此。它們從一開始就能完美運作。安裝的一大優勢是,熟悉的M23 圓形連接器可作為標準元件使用。
"效果令人印象深刻。耐用性和訊號品質都恰到好處。" Thomas Bätz 表示,目前可以毫無問題地實現 90 到 100 m 的總電纜長度,但 120 m 也是可以想像的。 此外,最多還有五個連接點。"透過這種連接器/電纜組合,我們實現了極低的阻尼特性。" Thomas Bischoff 補充說。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net