變更語言 :

PROFIBUS(製程現場匯流排)是自動化技術中廣泛使用的現場匯流排系統,由21家公司和研究所於1987年在德國建立。 PROFIBUS DP(分散式週邊設備)和 PROFIBUS PA(製程自動化)之間存在差異。原版PROFIBUS FMS(現場匯流排訊息技術規格)不再是國際現場匯流排標準的料號,於1993年被PROFIBUS DP取代。
在製造業中,PROFIBUS DP 用於控制系統和感測器之間的快速通信,且資料速率高達 12 Mbps。 PROFIBUS 在全球擁有 4,380 萬台設備,是製造和加工行業中使用最廣泛的現場匯流排系統。隨著製造業對傳輸速度的要求越來越高,PROFINET(一種基於工業乙太網路的匯流排系統)作為進一步的發展而應運而生。因此,PROFINET 可以被視為 PROFIBUS 的後繼者,並將在未來幾年逐漸取代它。 現在就在這裡切換到 PROFINET!
Profibus 應用領域PROFIBUS 主要用於製造和製程工業。然而,PROFIBUS 電線電纜有不同的應用領域。電線電纜通常永久安裝在機器和系統中,因此可以選擇具有固體拉伸或由7絞線組成的柔性拉伸的電線電纜。
對於能量傳輸保護拖鏈(俗稱拖鏈)中的應用,需要使用具有細絞線的 PROFIBUS 電線電纜。此外,適應能量傳輸保護拖鏈運動的電線電纜結構對於確保未來幾年可靠的資料傳輸是必要的。因此,耐彎電纜的電線電纜尤其在機器人、包裝機、生產機器和工具機等系統和機器中佔有一席之地。
igus®的電線和用於 PROFIBUS 應用的電線igus®提供各種 PROFIBUS 電線。來自 8 個不同電線電纜系列的總共 11 種不同的 PROFIBUS 電線電纜類型可用於不同的應用領域。所有耐彎曲電纜都是為了在能量傳輸保護拖鏈中永久移動而開發的。根據要求,您可以選擇不同的PVC 、 PUR和 TPE 外護套。不同的匯流排電纜系列提供不同的性能水平,因此可以為每種應用選擇合適的電線電纜,以實現盡可能長的產品使用壽命。
所有耐彎曲電纜均符合相同的品質標準。無論是經濟實惠的 CF888 系列電線電纜,還是滿足最高要求和最小彎曲半徑的電線電纜(如 CFBUS.LB 系列),都沒有關係。因此, igus® GmbH 也為所有耐彎曲電纜提供 36 個月的功能保證,產品使用壽命高達 1,000 萬次往返。
傳輸長度匯流排電纜的最大傳輸長度問題常常被低估。這裡通常需要小心,因為最大電線電纜長度在很大程度上取決於電線電纜的設計。用於固定安裝的電線電纜的衰減始終低於專為永久移動而設計的耐彎曲電線電纜。這意味著傳輸長度比固定安裝電線電纜的傳輸長度短。
根據電線電纜系列,耐彎曲電纜 PROFIBUS 電線電纜的機械設計可實現長達 400 公尺及以上的行程距離,但匯流排系統的資料速率會隨著電線電纜長度的增加而降低。我們的經驗表明,透過 PROFIBUS,兩個中繼器之間的電線電纜長度可以達到 70 公尺。然而,該長度可以根據環境條件和應用要求而變化。
按米銷售或組裝式耐彎電纜 PROFIBUS 電線電纜可以按米銷售方式在電纜捲筒或電線電纜環上訂購,訂購長度為 1m,無需削減成本和最小批量附加費。此外, igus®也提供這些電線電纜作為預先組裝的readycable® 。每條耐彎電纜 PROFIBUS 電線電纜也可以大量訂購所需長度的現成電線電纜。您可以在readycable®線上商店中選擇不同的電線電纜和接頭。過濾功能可協助您選擇正確的設計。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net