變更語言 :

在電機工程中,當我們提到伺服驅動器的連接線時,我們會提到伺服電纜。它可以說是變頻器 (FI) 和馬達之間的連接線。由於變頻器是馬達的電源,因此可透過調整電壓波形來改變轉速。這通常是透過脈寬調變來實現,這會導致電壓曲線上出現高能量峰值。相應地,伺服電纜也必須配備較高的電壓等級,即 600V/1000V,並具有整體遮罩。由於伺服馬達具有溫度感測器和/或煞車裝置,因此這些功能的電纜包含兩個額外的屏蔽線對。
伺服電纜的結構
伺服電纜有兩種不同的屏蔽。一方面是整體遮罩,可確保對外的電磁相容性行為沒有問題。這表示機器的其他元件不會受到干擾。其次,煞車和溫度感測器的線對也有屏蔽,可確保電力線的干擾不會進入變頻器的控制電路。這些遮罩會根據機械應力的不同而有不同的設計。電纜的機械應力等級越高,屏蔽的品質就越高。實際上,這表示我們高階電纜的遮蔽層具有明顯更高的機械遮蔽率,最高可達 90%。此外,我們在電纜中的控制線對採用特殊的繞線,不僅具有良好的電磁相容性規格,而且由於其特殊的設計,可以非常快速地進行加工。
PUR = 連鎖電纜,PVC = 固定安裝。這是電纜市場的傳統智慧。但這並不完全正確。我們在 igus® 的電纜實驗室中對不同的外護套材料進行了長時間的廣泛測試,得出的結論是:PUR 是一種非常好的柔性材料,但不一定非要用在鏈式電纜中。
這是因為 PVC 的耐磨性要好得多,而且也是一種比較便宜的材料。但是,如果電纜與油接觸,PUR 是不可或缺的。


伺服電纜在機床中的各種應用
chainflex® 計劃中的伺服電纜可提供多種不同的選項,其中一個應用領域就是互連式機床。在這裡,機床的各軸都非常緊湊,因此一般會使用我們的 CF270.UL.D 電纜系列。主軸使用的半徑通常較大,如果使用 CF897 系列,則可節省成本。此系列的絞線行程較長,因此最適合用於較大的彎曲半徑。在相連機器上方的龍門上,e-chain® 用於長行程,這種類型的應用需要內套,CF27.UL 配備了內套,以滿足鏈條的高動態和滑動使用。所有系列都有幾個共通點,這些共通點對於機床來說是非常重要的。首先,每條電纜都通過 UL 認證,其次是耐油外護套,第三是三年保固,並有明確的使用壽命聲明,可達 1000 萬次雙衝程。我們應該一起走這條路,在廣泛選擇的幫助下,開發出符合成本效益的解決方案。請立即聯絡我們的專家。
輕鬆查找、選擇合適的類型、計算使用壽命並線上訂購

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net