drylin® R - 技術資訊

材質資訊表

一般性質單位iglidur Jiglidur Xiglidur J200測試方法
密度g/cm³1.491.441.72
顏色黃色黑色深灰色
在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量重量百分比0.30.10.2DIN 53495
最大吸濕性重量百分比1.30.50.7
滑動摩擦係數,對鋼材的動態µ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pxv 值,最大值。 (乾)MPa x m/s0.341.320.33
機械性能
彎曲模量MPa2,4008,1002,800DIN 53457
20°C 時的抗彎強度MPa7317058DIN 53452
抗壓強度MPa6010043
最大建議表面壓力 (20°C)MPa3515023
邵氏硬度 D 型748570DIN 53505
物理和耐熱性能
長時間運行的 <br />最高溫允許值°C+90+250+90
短時間運行的 <br />最高溫允許值°C+120+315+120
min. 應用溫度°C-50-100-50
熱傳導[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
電器特性
特殊過渡電阻Ωcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
表面電阻Ω> 1012< 103> 108DIN 53482
一般性質單位iglidur E7iglidur A180 乾式軸承測試方法
密度g/cm³1.051.46
顏色深灰色白色
在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量重量百分比0.10.2DIN 53495
最大吸濕性重量百分比0.11.3
滑動摩擦係數,對鋼材的動態µ 0.05-0.23
pxv 值,最大值。 (乾)MPa x m/s 0.31
機械性能
彎曲模量MPa1,4772,300DIN 53457
20°C 時的抗彎強度MPa2288DIN 53452
抗壓強度MPa78
最大建議表面壓力 (20°C)MPa1828
邵氏硬度 D 型6176DIN 53505
物理和耐熱性能
長時間運行的 <br />最高溫允許值°C+70+90
短時間運行的 <br />最高溫允許值°C+90+110
min. 應用溫度°C-50-50
熱傳導[W/m x K]0.25ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
電器特性
特殊過渡電阻Ωcm< 1012DIN IEC 93
表面電阻Ω> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - 相同直徑的允許動態負荷比較

圖表中有四條下降曲線 A 到 D,位於對數座標圖上。

drylin® R 線性滑動軸承

機械軸上的滑動軸承,附圓圈放大細節。

污垢、灰塵、纖維

手正在調整線性軸上的滑動軸承。

分割線性軸承

將直線導軌插入支架中。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢