重型應用中的滑動軸承

比較:潤滑金屬軸承和自潤滑 igutex® 滑動軸承

重載測試台,金屬測試裝置與壓力錶位於測試實驗室中。

測試參數

測試結果概述

軸與鋼軸承測試中。

軸承鋼 16MnCr5,硬化

  • 每 4 小時潤滑一次(空載狀態)
  • 約 10,000 次循環後斷裂
  • 軸心嚴重磨損
軸與青銅軸承測試中。

青銅軸承

  • 每 4 小時潤滑一次(空載狀態)
  • 約 10,000 次循環後斷裂
  • 軸承嚴重磨損
軸與金屬聚合物軸承測試中.

金屬聚合物軸承

  • 每 4 小時潤滑一次(無負載狀態)
  • 達到 50,000 次循環
  • 軸承和軸的大量磨損
軸與 igutex TX1 纖維複合軸承測試中。

<br>igus igutex TX1 滑動軸承

  • 在乾燥狀態下進行測試
  • 達到 50,000 次循環
  • 低磨損
  • 測試結果最佳

IGLIDUR® 和 IGUTEX® 滑動軸承在不同載荷下的磨損測試

圖表顯示 45 MPa 下兩種材料與 iglidur 滑動軸承的磨耗,單位為 µm/km。

75 MPa 下滑動軸承磨耗圖,顯示三種材料與比較值。

100 MPa 下的滑動軸承磨耗圖,比較三種材料群組。

有關重型存放點免潤滑操作的進一步資訊

關於免潤滑軸承點的手冊,展示 igus 封面與開啟的內頁,內容為軸承材料。

工程機械中的無潤滑軸承點

  • 滑動軸承潤滑的重要功能
  • 轉用無潤滑滑動軸承的原因
  • 區別:無潤滑 iglidur® 滑動軸承與有潤滑金屬軸承的區別
  • 自潤滑動軸承的功能性
  • 轉換為乾磨滑動軸承時的注意事項
iglidur Heavy Duty 宣傳冊,顯示封面與打開的內頁,內容為工業解決方案。

重型產品手冊

  • 與我們的開發專家討論
  • 重型滑動軸承材料概述
  • iglidur® 和 igutex® 材料如何運作
  • 潤滑 - 業界的挑戰
  • 可持續的產品開發
  • 實踐中的應用案例
關於氣體碳氮共滲的 Factsheet,包含測試配置、比較樣品與結果表。

資料手冊 - 氣體軟氮化

關於防腐蠟的 Factsheet,包含磨損與受力測試結果。

資料手冊 - 避免降低過盈配合

關於圓柱形滑動軸承軸向固定的 Factsheet,展示四種變化方案。

資料手冊 - 套筒軸承的定位拉釘

igus 關於毛氈密封概念的 factsheet,含示意圖與產品範例。

資料手冊 - 毛氈的密封概念

igus 事實資料:igutex 滑動軸承的安裝,包含壓入、冷凍與加熱。

資料手冊 - igutex® 滑動軸承的安裝

不同的潤滑方法:優點和要求

免潤滑

igus的優勢

  • 更長的使用壽命
  • 不會因潤滑不足而失效
  • 軸的品質要求較低
  • 價格更低
  • 不需要維護
  • 不需要潤滑系統 (潤滑孔、溝槽、纜線、油槍、集中潤滑)
  • 不會有油脂排放到環境中

要求

  • 需要防腐蝕的軸心/插座
  • 根據操作條件,密封裝置可能有助於保護系統不受大量污垢侵入的影響。

初始潤滑

igus的優勢

  • 更長的使用壽命
  • 不會因潤滑不足而失效
  • 軸的品質要求較低
  • 價格更低
  • 無需維護
  • (幾乎沒有油脂排放到環境中

要求

  • 在組裝過程中對軸和固定座進行一次性潤滑的努力
  • 密封件可確保一次塗抹的潤滑脂在系統運行期間保持不變

定期潤滑

igus的優勢

  • 更長的使用壽命
  • 不會因潤滑不足而失效
  • 軸的品質要求較低
  • 價格更低
  • 延長使用間隔可降低維護成本

要求

  • 潤滑工作
  • 完整的潤滑系統(潤滑孔、溝槽、纜線、油槍、集中潤滑)
  • 定期維護計劃(提供潤滑劑、人員)

我們用於無潤滑重型應用的材料

黑色 iglidur Q 滑動軸承,白色背景。

iglidur® Q

iglidur Q2 滑動軸承,白色背景已去背。

iglidur® Q2

iglidur Q3E 黑色塑膠滑動軸承套。

iglidur® Q3E

igus igutex 滑動軸套,背景已去除。

igutex® TX1

igus igutex 軸套,白色背景去背。

igutex® TX2

igus 的 igutex TX3 滑動軸承,呈圓柱狀。

igutex® TX3

參考資料

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

履帶車搭載工作吊臂,在雪地中舉起平台,前方是森林。

Demarko

載具輪胎,胎側有灰塵附著。

船舶& 遊艇工程有限公司

A字架吊車在港口吊起重型船舶部件。

Thaler GmbH& Co.KG

Thaler 輪式裝載機搭配前置屬具停在場地上。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢