變更語言 :
我們在公司內部進行整個工程專案的規劃,並在全球最大的能源供應測試實驗室進行測試。憑藉我們的全球工程和組裝網絡,我們可以管理全球範圍內的項目,並在短時間內完成交付、組裝、測試和維護。
請向下捲動,瀏覽我們的一些專案亮點:

當時,駕駛模擬器在加速度和速度方面是獨一無二的。

在"Rig Skidding" 應用中,惡劣的環境和高額外負荷使得條件非常困難。E4 系列塑能鏈成功解決了該應用。相較於鋼鏈的優勢

在濕度極高的環境中提供可靠的能量供應:為堆肥廠安裝了一個定制的重型導槽,支撐間距為 6 m。它搭載了電子鏈® (型號 5050CR.40.300.S10.0.E),以 186 m 和 0.17 m/s 的速度移動,包括 chainflex® 電纜和軟管。

橡膠輪胎龍門架之前配備的是花紋或所謂的纜索拖曳系統。我們使用能量鏈 5050.35.250.0(包括 chainflex® 電纜和不鏽鋼導槽)的試驗項目取得了成功:如今,全球已有超過 3,500 套系統投入使用。

4040CR.15.250.0 型能量鏈用於兩台卸船機的鍍鋅工程導槽(包括外殼)。在 151.5 公尺的距離上,鏈條以每秒 5 公尺的速度移動 - 這是當時獨一無二的速度。

舞台技術的之字形解決方案:在倫敦皇家歌劇院的桁架上,30 公尺長的跨度上安裝了電子鏈條® ,搭配節省空間的下吊籃安裝,鏈條以之字形動作靜悄悄地摺疊進去。

雙子星望遠鏡的旋轉模組,位於夏威夷 Mauna Kea 火山海拔 4200 公尺處,此處的特殊需求:高抗紫外線與臭氧能力,以及抗震能力。
540° 的旋轉應用
設備:方位角配備 e-chain® 640.600/600.400/1800.0,鏡面配備 e-chain® 5050.30.150/1825.0,仍可旋轉 90°。
最初由我們提供的 igus® e-chain® 至今仍在使用。

三種不同的 e-chain® 可確保卸船機的安全能源供應:
對於 441 公尺長的縱向驅動,e-chain® 5050CR.28.300.0 取代了先前的電動電纜捲軸。對於手推車驅動,e-chain® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E 以 3.16 m/s 的速度行走 90.5 米。駕駛室採用電子鏈® 4040C.25.150.0,行程 70.8 米。

垃圾焚化廠、可移動的體育館屋頂和運動場、火車沖洗系統、海閘、水壩、旅客登船橋、油槽、發電站......
眾多產業的成功案例證明了我們解決方案的專業性,也激勵著我們不斷前進。
我們在捷克的 Tušimice 燒褐煤發電廠安裝了世界上最長的塑膠能源鏈 - 它在 615 米長的軌道上運行。有時需要全天候連續運行,有時需要停頓一個月。鏈條至今仍能應付這些狀況,沒有發生任何問題,只有中間需要更換幾條塑膠橫桿。使用的是 5050RHD 型鏈條。鏈節包含滾子,大大降低了摩擦係數,節省了能量鏈系統移動所需的 57% 的驅動能量。


您可能知道維也納 Prater 的摩天輪。另一個景點是當時世界上最大的鏈式轉盤,塔高 112 米。電子鏈® E4.56 包括 chainflex® 纜線套件和垂直 flizz® 系統,用於能量供應,行程為 80 米。速度:2.7 m/s。
E4.350R 是世界上最大的塑能鏈,被用作比利時 Amoras 項目的一部分。在淤泥處理廠中,e-chain® 在 137 米長的 chainflex® 電纜和 300 mm 厚的軟管上運行,當充滿淤泥和沉澱物時,軟管的重量約為 100 kg/m。除了供能系統之外,還安裝了耐腐蝕的鋁導槽和 iSense EC.P 診斷工具。該工具可測量鏈條的拉力/推力,並將其與計算出的目標值進行比較。


在六七十年代的取料機中,在最狹窄的空間和極度骯髒的環境下,使用 360° 旋轉供能代替滑環。e-chain® 5050C.30/30.400/6850.0 包括光纖電纜和網路技術,安裝了 igus® 導槽和"浮島" ,即使在振動和傾斜位置的情況下也能確保可靠的導向。

我們在一艘風力渦輪機安裝船的"Leg Encircling Crane" 上安裝了一個 900° 多旋轉模組。它可以安全地引導光纖和其他數據電纜,這些電纜主要用於起重機上攝像機的控制系統。整套系統是根據客戶的要求設計和安裝的,並在試運行期間獲得了客戶的認可。

我們開發了 igus® 岸電舷梯,將 LNG 駁船與碼頭連接起來。一方面,這可以將人從船上轉移到岸上。它還包含一個 igus® 電纜承載系統,可承載四條帶連接器的中壓電纜,並將其連接到碼頭上的大型供電箱。該系統還可對駁船的不斷移動進行補償,並可對潮汐波動和高達 8 米的湧浪進行補償。

為了拆卸海上鑽井平台,所需的切割工具(包括攝影機監控)使用e-spool® 動力(igus® 無滑環的纜索滾筒)下放到 50 米深的鑽井平台支撐腿中。之後,鑽機就可以拆卸並準備運輸。

我們在 FPSO 的旋轉"停泊塔" (停泊塔) 的立管拉入系統絞盤上使用了當時最大的旋轉模組。最大旋轉角度:380°。

2017 年,我們將為第 1000 台船對岸起重機配備 igus® e-chain系統® ,證明輕巧耐用的部件已成為全球的趨勢。在絕大多數情況下,滾子能量鏈用於長距離行走,這樣可以增加部件的使用壽命,降低驅動功率,並顯著降低噪音。

為了在石油與天然氣、離岸工業、建築機械、岸電或風力發電廠的懸吊應用中安全地佈線,我們開發了模組化能源鏈e-loop®。它可確保電纜有定義的彎曲半徑,並能承受振動和衝擊。在頂部驅動系統中,e-loop® 是服務迴路的替代品,服務迴路可能會在極端風力條件下斷裂,而且電纜可能會因為缺乏引導而斷裂。

在 Gildemeister Italiana S.p.A. 的自動車床中,帶有 6 個主軸的滾筒可在 0.65 秒內將工件高精度地移動到相關刀具上。若要返回起始位置,必須將滾筒回轉 300°。重量超過 3 噸的裝置只需 1 秒鐘即可完成此動作。這裡使用了獨特的 igus® 供能系統,它跟隨滾筒的旋轉,實現主軸滾筒的線性移動 - 配備 8 條電子鏈、64 條電纜和 73 條軟管。Gildemeister Italiana 因此項應用獲得金色向量 2020 的殊榮。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net