變更語言 :

以懸掛能量鏈為例的經典捲繞動作
簡單、緩慢的旋轉運動,最高可達 225°,不需要客製化的能量鏈。通過捲動能量鏈即可釋放運動。這種運動可以使用目錄中的普通線性移動能量鏈來實現。不需要反向彎曲半徑。因此,這種變體也是實現旋轉運動的最具成本效益的方式。
**典型應用領域:**一般機械和設備工程、生產系統、材料處理、機械工具
應用領域
產品建議
如果您想自己設計電路模組,十個有價值的小訣竅可讓您正確掌握電路模組的導槽。避免錯誤,以免損害系統的使用壽命,甚至導致故障。
從內容來看
- 正確規劃導槽
- 電纜佈線的提示
- 限制最大旋轉角度
- 產生通道和整個模組的 CAD 資料
立即免費下載 10 項提示。我們也隨時為您提供個人協助和建議。


親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net