變更語言 :
動態工程塑膠是整個產業使用的高性能工程塑膠,安裝後不需要潤滑類型,
這不僅意味著節省昂貴的潤滑劑和潤滑油,
客戶還能節省維護時間、人工成本、潤滑不正確或不足的風險、系統停機時間以及最終進入環境或排水管的有害物質,我們稱為「GO ZERO 零潤滑」


在本白皮書中,我們展示了哪些行業和公司已經成功使用免潤滑和免保養傳動技術,以及他們從成本節約中獲得了多少收益。
在此列表中找到巴西海尼根 Heineken (飲料技術)、 KettenWulf (驅動和輸送設備應用技術)和Rockinger (農業機械)。
其他主題:

... 專注於農業設備製造。其中包括 Karat 9,這是一款集約化耕耘機,其齒長達 30 公分。為了防止工具損壞,當受到過大力(例如地面上的石頭)時,齒會偏轉。
為了確保偏轉運動,所有叉齒均採用金屬軸承。然而,金屬軸承每天必須潤滑長達一小時,否則會導致腐蝕和磨損。
目前使用的 iglidur 自潤軸承完全無需外部潤滑即可運行,因為該材料含有自潤滑固體潤滑劑,這不僅節省了農民的保養工作時間,而且還受益於軸承的高負載能力、對污垢的敏感性較低以及乾式軸承更長的產品壽命。
節省潤滑油成本
節省人事成本
節省維護時間
節省二氧化碳排放

... 拖拉機駕駛室中帶有免潤滑弧形滑軌。

... 拖車上有免潤滑聯軸器。

....利用堅固的拖鏈,在多塵和骯髒的環境中安全引導介質。



... 是小型挖土機和其他小型設備和工程車輛的供應商。
在挖土機上,鬥桿和挖土機鏟鬥之間的傳動點承受著很大的力量和惡劣的環境條件,這裡仍然經常使用鋼製套筒,必須每天潤滑以確保平穩、低磨損的運行。
四個由耐磨工程塑膠製成的免潤滑軸承取代了鬥桿與鏟鬥連接處的金屬軸承,這不僅每年節省 220 次維護,也為客戶節省了高額的潤滑成本,潤滑不充分或不正確的風險也降低了。
節省潤滑油成本
節省人事成本
節省維護時間
節省二氧化碳排放

... 例如 iglidur G 自潤軸承用於免潤滑機械手臂運動。

... 具有完全免潤滑和免維護的重負載軸承,由纖維複合材料製成。

...具有堅固和耐腐蝕的工程塑膠拖鏈,引導介質安全導向。



……世界著名啤酒品牌海尼根在巴西共有 160 家分店。
現代裝瓶廠每小時可填充多達 70,000 個瓶子,這個過程需要大量的移動零見,例如輸送設備應用中的技術。到目前為止,巴西海尼根必須定期檢查輸送帶中的 600 個徑向軸承並重新潤滑。
工程塑膠軸承現在已應用於輸送設備應用的技術。將來,這些軸承在維護工作中將不再需要潤滑或保養。因此,巴西海尼根公司每年可節省 1,560 小時的維護時間,光是潤滑劑就節省了 2,815,49 歐元的成本。
節省潤滑油成本
節省人事成本
節省維護時間
節省二氧化碳排放

... 使用 xiros 免潤滑輸送滾輪。

... 具有免保養的 igubal 固定式法蘭軸承,實現乾式運行。

... 具有模組化且經濟的 Apiro 變速箱。

*擴展假設:
機械農業
建築機械
飲料技術